Čo je to samonastaviteľné guľôčkové ložisko?
Samonastaviteľné guľôčkové ložiská, tiež známe ako otočné ložiská alebo otočné valčekové ložiská, sú dvojradové
guľôčkové ložiská podľa normy
DIN 630, pozostávajúce z vnútorného krúžku so spoločnou dráhou ložiska a vonkajšieho krúžku, ktorý sa vyznačuje dutým guľovým prevedením.
Funkčnosť samonastaviteľného guľôčkového ložiska
Vďaka nižšej úrovni oscilácie valivých prvkov na vonkajšom krúžku v porovnaní s jednoradovými valivými ložiskami, dokážu samonastaviteľné guľôčkové ložiská absorbovať
o niečo vyššie zaťaženie. To, akú axálnu záťaž môže guľôčkové ložisko znášať, závisí od príslušného uhla zaťaženia. Vodiaca dráha vonkajšieho krúžku má dutý guľový tvar, čo znamená, že vnútorný krúžok možno otáčať s kalotami okolo stredového bodu samonastaviteľného guľôčkového ložiska v rámci určitých tolerancií a zároveň ho otáčať. Kyvný pohyb je možný bez vytvorenia dodatočného trenia.
Oblasti použitia samonastaviteľných guľôčkových ložísk
Vďaka dutému tvaru vonkajšieho krúžku a výslednej uhlovej mobilite sa samonastaviteľné guľôčkové ložiská používajú v aplikáciách s väčšími posunmi, priehybmi hriadeľov a nesúosmi.
Kedy je samonastaviteľné guľôčkové ložisko (kývavé valčekové ložisko) tou správnou voľbou pre moju aplikáciu?
- Keď sa vyžaduje veľký uhol natočenia
- Kompensácia následkov deformácie hriadeľa spôsobených inštalačnými alebo výrobnými chybami
- Aplikácie, pri ktorých sa musia podoprieť vretienka a významne pôsobí aj malá axiálna vôľa.
Výhody samonastaviteľných guľôčkových ložísk
Na rozdiel od štandardného jednoradového guľôčkového ložiska nie sú navádzacie dráhy samonastaviteľného ložiska obmedzené po stranách vo vonkajšom krúžku. Samonastaviteľné guľôčkové ložisko sa preto môže voľne otáčať do strán vo vonkajšom krúžku. V dôsledku toho nedochádza k zvýšeniu trenia pri vzniku klopného momentu v limitnej oblasti vonkajších prstencov.
Naše plastové ložiská sú 100 % samomazné, ľahké a odolné voči korózii. Samonastaviteľné guľôčkové ložiská/otočné ložiská nielenže absorbujú vychýlenia hriadeľa až do 4°, ale tiež absorbujú mierne zvýšené zaťaženie vďaka dvojitej dráhe guľôčok.
Tipy na výber a starostlivosť o samonastaviteľné guľôčkové ložiská
Samonastaviteľné guľôčkové ložisko nevyžaduje osobitnú údržbu,
pretože na rozdiel od bežných valivých ložísk nevyžaduje mazivo. Na rozdiel od vyššie uvedených alternatív je pre kovové ložiská nevyhnutné používať mazanie. Bez riadnej lubrikácie by tieto ložiská rýchlo
zhrdzaveli a zdeformovali by sa v dôsledku vysokých trecích síl a nedostatku chladenia, čo by v najhoršom prípade mohlo viesť k zablokovaniu ložiska. Mazivo je obzvlášť dôležité najmä v uzavretých guľôčkových ložiskách, inak sa plastové alebo gumové tesnenia môžu stať pórovitými. To môže viesť k úniku mazacieho oleja
a prevádzke ložiska nasucho. Guľôčkové ložiská z nehrdzavejúcej ocele nehrdzavejú, no sú podstatne drahšie ako plastové riešenia. Vďaka 100% bezúdržbovej prevádzke je možné naše plastové guľôčkové ložiská ľahko opláchnuť a vyčistiť stlačeným vzduchom, čím sa
výrazne predĺžia intervaly údržby a
ušetri sa na nákladoch.
Naše samonastaviteľné guľôčkové ložiská sú dostupné v troch montážnych veľkostiach pre priemery hriadeľa 10, 12 a 20 mm. Sú dostupné zo skladu.