Pokojové lineární robotické systémy

Prostorový portál s vodorovnou osou a dvěma svislými vedeními.
  • Nosnost: 50N
  • Přesnost opakování: 0,8 mm
  • Maximální výsev: 0,5 m/s
  • Max. zrychlení: 1,5 m/s Max. rychlost: 1,5 m/s²
  • Pracovní plocha: 3000 x 3000 x 750 mm

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost

lineární roboty igus v aplikaci

Lineární robotický systém automatizuje výzkumné úkoly

Lineární osa Flysorter s dopravním a uchopovacím systémem pro laboratorní automatizaci.

Pokojový lineární robot pro bezúdržbový čisticí systém

Kabelový řetěz vede kabely a hadice podél osy v průmyslovém zařízení.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie