Změna jazyka :

iglidur® M210 - vysoce odolný proti opotřebení ve středním rozsahu zatížení
Nový iglidur® M210 byl speciálně vyvinut pro použití v oblasti středního zatížení s výkyvným zatížením. Při vývoji bylo navíc dbáno na to, aby se materiál dal obzvláště dobře použít pro vstřikovaná silnostěnná ložiska. Díky tomu je iglidur® M210 zvláště vhodný pro aplikace, v nichž je třeba použít nebo nahradit silnostěnná pouzdra, která jsou zároveň co nejrobustnější.

Pro tento účel jsme vyvinuli iglidur® M210.
V praxi zvláště silnostěnná plastová kluzná ložiska ve skutečnosti nenabízejí téměř žádné výhody oproti tenkostěnným. Přesto jsou silnostěnná ložiska často vyžadována, zejména při výměně kovových ložisek za plastová. Jakmile je jednou navrženo, je často časově náročné použít jiné rozměry ložisek.
Proto nabízíme iglidur® M210, nový ložiskový materiál speciálně pro použití jako silnostěnné kluzné ložisko. Tento materiál nabízí obzvláště dobré opotřebení i pro střední zatížení až do povrchového tlaku 50 MPa v otočných aplikacích.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00