Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® A500 | Kontrolní metoda |
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1,28 | |
| Barva | Hnědá | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,3 | DIN 53495 |
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 0,5 | |
| Koeficient geotermálního tření, dynamický, proti oceli | µ | 0,26-0,41 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Pevnost v tlaku | MPa | 118 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 120 | |
| Tvrdost podle Shoreho | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +250 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +300 | |
| min. teplota aplikace | °C | -100 | |
| Tepelná vodivost | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Povrchový odpor | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A500 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska vyrobená z igliduru® A500 lze používat při vysokých teplotách a jsou schválena pro přímý styk s potravinami (splňují požadavky FDA). Mají mimořádně dobrou chemickou odolnost, a jsou proto vhodná pro nejnáročnější aplikace v prostředí strojů pro potravinářský průmysl. Přestože je iglidur® A500 houževnatý materiál, má také vynikající pevnost v tlaku, a to i při vysokých teplotách.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (120 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A500 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Diagram. 02 ukazuje maximální doporučený povrchový tlak ložiska v závislosti na teplotě. Kombinace vysoké pevnosti na jedné straně a vysoké pružnosti na straně druhé má velmi pozitivní vliv na vibrace a zatížení hran. Vzhledem k tomu, že opotřebení kluzných ložisek rychle roste od tlaků 10 až 20 MPa, doporučujeme použití nad těmito hranicemi obzvláště pečlivě kontrolovat.
iglidur® Díky své vysoké teplotní odolnosti umožňuje A500 také vysoké rychlosti posuvu. V důsledku těchto vysokých rychlostí se však zvyšuje součinitel tření, což vede k vyššímu zahřívání ložiska. Zkoušky ukázaly, že kluzná ložiska vyrobená z igliduru® A500 jsou při kyvných pohybech odolnější proti opotřebení a přípustné hodnoty pv jsou při kyvném provozu také vyšší.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Krátkodobá | 1 | 0,7 | 2 |
Maximální přípustná teplota krátkodobého použití je +300 °C. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A500 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah. Teploty panující v ložiskovém systému mají také vliv na opotřebení ložisek.
| iglidur® A500 | Aplikační teplota |
|---|---|
| Minimální | - 100 °C |
| Max. dlouhodobá | +250°C |
| Maximum, krátkodobě | + 300 °C |
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +130°C |
Součinitel tření závisí na zatížení působícím na ložisko (obr. 04 a 05).
Součinitel tření pro iglidur® A500 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
další informace:

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® A500

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Graf 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® A500. Kombinace "iglidur® A500 proti tvrdému chromovanému hřídeli" při otáčení jasně vyniká. Až do tlaku cca 2,0 MPa zůstává opotřebení této kombinace do značné míry nezávislé na zatížení. Při otáčení proti hřídelím z Cf53 je odolnost proti opotřebení lepší než při otáčení při stejném zatížení. Pokud požadovaný materiál hřídele není uveden v tomto diagramu, kontaktujte nás.
Kluzná ložiska iglidur® A500 mají vynikající odolnost vůči čisticím prostředkům, tukům, olejům, zásadám a kyselinám.
+ odolné 0 podmíněně odolné - neodolné
Všechny údaje při pokojové teplotě [20 °C]
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | + |
| Silné kyseliny | + |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + |
Ložiska vyrobená z igliduru® A500 patří k nejodolnějším vůči záření v programu iglidur®. Ložiska jsou odolná až do intenzity záření 2 x105Gy. Vyšší úrovně záření napadají materiál a mohou vést ke ztrátě důležitých mechanických parametrů.
Kluzná ložiska iglidur® A500 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 1014 Ωcm |
| Povrchový odpor | > 1013 Ω |
Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® A500 je při nasycení vodou pouze 0,5 %.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,3 % hmotnosti |
| Max. absorpce vlhkosti | 0,5 % hmotnosti |
Kluzná ložiska iglidur® A500 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí F10 automaticky upraví.
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h