Změna jazyka :

Sedmá osa "- kabel" je co přesně? Tento kabel se používá na robotu, když je namontován na lineární ose. Obvyklý vícerozměrně se pohybující robot má 6 os, které realizují jeho pohybovou sekvenci pro danou aplikaci. Počítaná posloupnost je takříkajíc od základny robota počínaje osou 1 až po osu 6 na "ruce" robota. V těchto osách se kvůli torznímu pohybu používají kabely robota. Pokud se robot nyní musí pohybovat po výrobní lince, protože jeho pracovní proces trvá déle, než je doba cyklu, kterou má na svém místě k dispozici, je namontován na lineární ose. Tato osa se nazývá sedmá osa a může být dlouhá mnoho metrů. Robot musí být samozřejmě napájen a musí být vybaven signály. Kromě toho musí být data přiváděna zpět do řídicího systému. Robot potřebuje takříkajíc prodlužovací kabel, který je trvale připojen k požadovanému lineárnímu řetězci. Tento kabel se nazývá kabel sedmé osy a má velmi složitou strukturu, protože je třeba vést mnoho různých signálů.
Každý výrobce robotů používá různé kombinace jádra a průřezu v závislosti na robotu. Tyto kombinace jsou určeny příslušným pohonem a měřicím systémem robota. Například robot FANUC musí být samozřejmě dodáván zcela jinak než robot KUKA nebo robot ze schématu. Dokonce i v rámci jednotlivých výrobců používají roboty různé konstrukce kabelů v závislosti na jejich provedení. V řadě CFSPECIAL.792 jsme zmapovali běžné konstrukce. To umožňuje použití na míru i pro malá množství. Vzhledem k tomu, že robot je zpravidla zapojen do zásuvky, dodáváme kabely v délkách na míru. Stačí nám sdělit příslušný typ robota a my vám nabídneme řešení připravené k zapojení.

Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00