Změna jazyka :

Na rozdíl od kovových axiálních ložisek se axiální ložiska xiros vyznačují nižší hmotností. Jejich chod je hladký, což je dáno tím, že kuličky nemusí překonávat odpor maziva. Vyznačují se také nízkým součinitelem tření s dobrou odolností proti opotřebení. Protože nevyžadují žádné další mazání, jsou axiální ložiska čistá a hygienická a jsou vhodná zejména pro aplikace ve zdravotnictví a obalové technice. Možné jsou také aplikace v potravinářském průmyslu, protože naše plastová axiální ložiska s kuličkami z nerezové oceli mají certifikaci FDA. Axiální jehlová ložiska nejsou součástí sortimentu.
Axiální ložiska se používají, pokud je vyžadována vysoká tuhost, nízké odstředivé síly a nízké až střední otáčky. Tento typ ložisek zpravidla není vhodný pro radiální zatížení. V případě potřeby se kombinují s radiálními ložisky. Radiální ložiska jsou navržena tak, aby odolávala silám působícím na hřídel ve svislém směru, ale mohou také absorbovat radiální síly při vysokých rychlostech. Některá ložiska jsou schopna snášet jak radiální, tak axiální síly působící na hřídel.
| Instalační velikost | Interiér ⌀ [mm] | Exteriér ⌀ [mm] | Šířka [mm] |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104 (dvouřadá) | 20 | 47 | 10 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00