Tlaková podložka xiros®, xirodur® B180, gulôčky z nehrdzavejúcej ocele, mm

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line verzia</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line verzia</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Pre hriadele Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Zachováva si vlastnosti aj v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií a morskej vody.
  • Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
  • K dispozícii aj ako Slim Line (Č. dielu prípony -SL)
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie