Komponenty pro leteckou a kosmickou techniku

Oblasti použití v letectví a kosmonautice
  • K dispozici jednotlivě bez minimálního objednacího množství nebo jako kompletní řešení z jednoho zdroje.
  • Materiály pro širokou škálu podmínek prostředí
  • Bezmazné, nenáročné na údržbu, předvídatelná životnost
  • Celosvětový servis 24/7, rychlé dodání a snadná instalace

Systémy napájení teleskopů a antén

Úspěšné příběhy

Studentský projekt AIMIS-FYT: 3D tiskárna pro vesmír

3D tisk ve vesmíru

Radarový systém GESTRA

zásobování energií v radarovém systému GESTRA

Přehled aplikací v letectví a kosmonautice

...a mnoho dalších úspěšných příběhů

Vybrané pohyblivé plasty pro leteckou techniku

E4Q e-chain

Velký energetický řetězec

  • e-řetěz® s vysokou stabilitou a tuhostí pro použití při vysokém zatížení
  • Nízká hmotnost a snadná montáž
  • Hladký a tichý chod
R4Q e-tube s kovovými čipy

Uzavřený energetický řetězec

  • Hustý a robustní energetický řetězec chránící před prachem, třískami a nečistotami
  • Snadné otevírání a rychlé plnění
  • Tichý provoz

Sběrnicový kabel

  • Sběrnicový kabel pro pohyb s ochranou proti poruše
  • K dispozici pro různé známé sběrnicové systémy (Profibus, Ethernet, USB atd.)
  • Záruka 4 roky
optické kabely chainflex

Optický kabel

  • Optický kabel pro mnoho cyklů, vysoké rychlosti a zrychlení
  • Bez kovů, odolný vůči chladicí kapalině a oleji
  • Záruka 4 roky
kluzná ložiska iglidur X s přírubou nebo bez ní

Kluzná ložiska pro vysoké teploty

  • Pro teploty od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Splňuje požadavky FAA na protipožární ochranu interiérů letadel
ložisko ojnice igubal KCRM

konec tyče pro vysoké zatížení

  • Dlouhodobě vhodné pro teploty od -40 °C do +90 °C
  • Odolný proti korozi a chemikáliím
  • bezúdržbový suchý provoz

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace