Změna jazyka :

Kombinace pevné ocelové konstrukce, přesného strojírenství a sofistikované elektroniky dělá z moderních dalekohledů, observatoří a antén špičkové stroje. Výrobci teleskopů po celém světě se již více než 20 let spoléhají na energetické řetězy, kabely a kompletní řešení od společnosti igus®. V elevaci, azimutu a GIR zajišťují spolehlivé dodávky energie po mnoho let.
Výhody systémů energetických řetězců igus®:
Nastavení výškového úhlu v dalekohledech a anténách se označuje jako elevace nebo nadmořská výška. Konkrétně se jedná o nastavení zrcadel nebo dalekohledů pod správným úhlem. K vedení kabelu při vertikálním pohybu se používají energetické řetězy.
Kromě vertikálního úhlu je u dalekohledů a antén rozhodujícím pohybem otáčení v horizontální rovině. Tento rotační pohyb se nazývá azimut. Jednoduché rotační systémy od společnosti igus® umožňují úhel natočení až 600°. V tomto příkladu jsou zobrazeny dva reverzní řetězy na dvou úrovních.
Pod azimutem, v břiše "" dalekohledu, se spojují všechny kabely systému. Tento speciální otočný bod se také nazývá azimut nebo GIR. Bezpečná a spolehlivá správa množství kabelů je zde velkou výzvou. Proto jsou energetický řetězec a kabely často rozděleny do několika úrovní. V tomto příkladu se jedná o tři úrovně, z nichž každá má dva řetězy, které do sebe vzájemně zasahují.

Kromě nadmořské výšky, azimutu a GIR, které patří k největším výzvám pro energetické řetězce v teleskopech, existují i další možnosti využití. S pohyblivými kabely se můžeme setkat například i při rotačním pohybu obvykle obřích kopulí nebo v systémech zavírání otevíracích klapek. I zde naše energetické řetězy poskytují ochranu a zároveň zajišťují hladký a snadný chod.
Jsme vám k dispozici nejen jako spolehlivý dodavatel řetězů a kabelů, ale také jako podpora při návrhu celého systému. Náš tým inženýrů má dlouholeté zkušenosti s vybavováním teleskopických systémů po celém světě. Jsme tu pro vás od prvního náčrtu až po uvedení do provozu na stavbě.

Teleskop Gemini v nadmořské výšce 4200 metrů na havajské sopce Mauna Kea: pro rotační modul s úhlem natočení 540°, který je odolný proti zemětřesení a má vysokou odolnost proti UV záření a ozónu, bylo zapotřebí spolehlivé napájení. Azimut byl vybaven elektronickým řetězcem® 640.600/600.400/1800.0. V zrcadle je použit e-řetěz® 5050.30.150/1825.0, který lze otočit o 90°.
Námi dodaný e-řetěz® z roku 1999 se používá dodnes.


Teleskop Gemini v nadmořské výšce 4200 metrů na havajské sopce Mauna Kea: pro rotační modul s úhlem natočení 540°, který je odolný proti zemětřesení a má vysokou odolnost proti UV záření a ozónu, bylo zapotřebí spolehlivé napájení. Azimut byl vybaven elektronickým řetězcem® 640.600/600.400/1800.0. V zrcadle je použit e-řetěz® 5050.30.150/1825.0, který lze otočit o 90°.
Námi dodaný e-řetěz® z roku 1999 se používá dodnes.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00