Změna jazyka :
Kliknutím na příslušnou kategorii přejdete na požadované informace.

Zde naleznete návod k montáži našich inteligentních plastových systémů, který vás provede krok za krokem.

Kromě návodu k montáži jsou k dispozici také podrobné návody k obsluze všech našich inteligentních plastových systémů. Ty vás krok za krokem provedou všemi důležitými aspekty provozu:

Níže naleznete všechny dostupné datové listy k jednotlivým součástem - seřazené podle typu senzoru.

Popisy systémů poskytují kompaktní přehled výhod, oblastí použití a příslušenství výrobků z inteligentních plastů.
Níže naleznete dostupné popisy různých inteligentních plastových systémů.
Rychlejší navrhování inteligentních systémů energetických řetězců. Modely CAD pro všechny inteligentní komponenty.
Naše inteligentní systémy e-chain již spolehlivě fungují v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových strojů a CNC strojů až po ocelárny. Nepodporované délky lze snadno překlenout a realizovat dlouhé cesty v široké škále průmyslových odvětví.


Uživatelé řešení EPLAN mají prospěch ze zvýšení efektivity procesu vývoje produktů díky standardizovaným postupům, automatizovaným procesům a konzistentním pracovním postupům.
Kde najdu správná data o chytrých plastech pro svůj návrh elektroinstalace?
Síťové stroje, které spolu komunikují nezávisle na sobě bez vlivu člověka, se označují termínem "Internet věcí". Příklad pro ilustraci: Lednička, která prostřednictvím senzorů detekuje, že došlo mléko nebo bylo dosaženo předem stanoveného minimálního množství, objedná na základě síťového spojení se supermarketem nové mléko. Na rozdíl od klasického Internetu, kde musí uživatel zadat data na koncovém zařízení, fungují systémy v tomto případě nezávisle na bázi spojení „stroj-stroj“ (machine-to-machine, M2M).
Závady na zařízení nelze vždy předvídat a zabránit jim. Pokud se například přeruší energetický řetězec, může se rychle poškodit celý stroj - nejen samotný systém dodávky energie - a může dojít k jeho dlouhodobému odstavení. Pokud je však v elektronickém řetězci nainstalován snímač EC.B pro detekci přerušení, zjistí závadu, jako je přerušení, v rané fázi a buď spustí signál, nebo vypne celý stroj prostřednictvím NC kontaktu. Snímač tak zabraňuje dalšímu poškození a úplnému selhání stroje, tj. havárii "" . Naše senzory pro prevenci havárií chrání strojní zařízení před závažnými závadami, poruchami a odstávkami, čímž zabraňují vzniku neplánovaných nákladů.
Průmysl 4.0 je projekt spolkové vlády pro digitalizaci průmyslové výroby. Základní myšlenkou je, že výrobní procesy neprobíhají izolovaně a nezávisle na sobě, ale jsou digitálně propojeny v rámci sítí pomocí moderních komunikačních technologií. Všechny součásti, jako jsou stroje, produkty, logistika a samozřejmě i lidé spolu tímto způsobem komunikují. Cílem této digitální sítě je vytvořit dobře integrovanou a efektivní organizační strukturu výroby s ekonomickým využitím zdrojů. Termín Průmysl 4.0 je dnes důvěrně známý všem, kteří usilují o digitalizaci svého podnikání – od zadání objednávky až po sledování strojů.
Prediktivní údržba znamená, že lze určit ideální čas pro provedení údržbových opatření. To je možné, pokud jsou systémy vybaveny senzory, které hlásí opotřebení a používání komponent. V ideálním případě online připojení IoT porovnává zadané provozní údaje a údaje o skutečném využití, aby určilo nejvhodnější dobu pro účinnou údržbu, a zajistilo tak nákladově efektivní a zdrojově úsporný provoz.
Robustní a inteligentní - jak digitálně propojené energetické řetězce posilují jeřáby STS v rotterdamském přístavu
Tato případová studie ilustruje, jak společnost EMO B.V. dokáže u svých jeřábů STS dosáhnout najeté vzdálenosti více než 375 000 s pomocí řetězů igus® pro jeřáby.

Zjistěte, jak můžete vylepšit dodávku energie v rámci vaší aplikace, a tím pádem snížit náklady. Praktické tipy, 50 let zkušeností s energetickými řetězy a tisíce výsledků testů vám pomohou vybrat ten správný systém dodávky energie.

Kvalita: vyzkoušená, osvědčená a digitalizovaná
Díky intenzivnímu výzkumu a důkladnému testování v reálných podmínkách v největší zkušební laboratoři v oboru zaručuje igus dlouhou životnost. Naše neustále rostoucí odborné znalosti a odpovídající databáze jsou ve spolupráci se zákazníky součástí dalšího vývoje našich chytrých produktů.

Kvalita: vyzkoušená, osvědčená a digitalizovaná
Díky intenzivnímu výzkumu a důkladnému testování v reálných podmínkách v největší zkušební laboratoři v oboru zaručuje igus dlouhou životnost. Naše neustále rostoucí odborné znalosti a odpovídající databáze jsou ve spolupráci se zákazníky součástí dalšího vývoje našich chytrých produktů.

Zajímavé články
Přečtěte si náš blog a najděte zajímavé články o inteligentních dodávkách energie.


Přehled inteligentních plastů: Inteligentní sledování stavu a prediktivní údržba
Jaké jsou úspěšné příběhy s chytrými plasty?
inteligentní plasty se již spolehlivě používají v mnoha tisících aplikací po celém světě - od automatů na chleba až po ocelárny. Více než 400 000 zákazníků po celém světě v 50 průmyslových odvětvích se spoléhá na igus ... a stále více z nich nyní používá také inteligentní komponenty z plastů. test
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00