Plastová kuličková ložiska s otočným kroužkem bezúdržbová a odolná

Co najdete na této stránce:

Přehled našich ložisek otočných kroužků

Otočné ložisko iglidur PRT-01-60 s otvory pro šrouby.

Série 01

Otočné ložisko iglidur PRT-02-20-AL se šrouby.

Série 02

Otočné ložisko PRT-03-80 z iglidur s otvory.

Série 03

Kruhový díl igus s otvory pro ložiskové nebo otočné spojení.

Série 04

Otočné ložisko iglidur PRT-05-15-PC s výřezy a středovým otvorem.

Série 05

PRT sáček s kluznou fólií pro otočné ložisko s fólií iglidur.

Příslušenství

Individuálně konfigurovatelné: Modulární systém PRT-04

  • Přizpůsobte si ložiska otočných kroužků individuálnímu použití.
  • Různá vnější a vnitřní ozubení
  • Úhlový doraz, zaklapávací mechanismus a mnoho dalšího
  • Připraveno k instalaci & snadná instalace
  • 100% bezúdržbové a bezmazné
  • Osm velikostí

Speciální konstrukce a výkresové díly

Kluzná ložiska iglidur ve třech velikostech s rozměrem Ø 30 mm až 2000 mm.

Výhody otočných ložisek iglidur® PRT

Otočné ložisko iglidur PRT s cenovou výhodou a ikonou prasátka.

Cenově výhodné

Bezmazné otočné ložisko iglidur PRT s výstražnými symboly.

Samomazné a bezúdržbové

Až o 60 % lehčí

Tichý suchý provoz

Odolnost vůči chemikáliím a médiím

Otočné ložisko iglidur PRT s lupou na ozubeném věnci, testováno.

Otestováno a ověřeno

Příklady použití - otočné kroužky v reálném životě

Účinná solární energie pro obytné automobily

CityFreighter s otočným ložiskem igus PRT-04 a trapézovým vřetenem pro solární tracker.

Držák TV s otočným kroužkem iglidur® PRT

Modul manus se šipkami pro otočný a zdvihový pohyb.

Otočný digitální flipchart

Flipchart zobrazuje i3 SOLUTIONS s otočným ložiskem PRT v moderní zasedací místnosti.

Osobní robot

Osobní robot EEVE na trávě s kompaktní skříní a černými koly.

Řezačka izolačního materiálu s ložiskem otočného kroužku iglidur® PRT

Systém Roibot v hale s energetickými řetězy a otevřeným krytem stroje.

Kávový robot

Robotické rameno podává nápoje u kávovaru za sklem.

Další příklady použití otočných kroužků iglidur z materiálu PRT®

Kulatý díl igus s centrálním otvorem a otvory pro šrouby.
Otočné ložisko PRT iglidur se dvěma kroužky v 360° pohledu.

Interaktivní 3D modely

Symbol stahování CAD se složkou pro stažení a souborem CAD.

Soubory CAD

Interaktivní katalog novinek na notebooku s tématy igusblogs a kluzných ložisek a s videi a obsahem v dlaždicích.

Náš katalog nových produktů

Prezentační grafika se symbolem PRT a promoční čepicí.

Často kladené otázky týkající se kluzných ložisek

Kluzná ložiska iglidur různých velikostí s lupou na strukturu materiálu.

Z čeho jsou vyrobeny posuvné prvky PRT?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie