Změna jazyka :

Ø 30 mm - 2000 mm
S naším modulárním systémem PRT-04 máte nejen přístup k velkému standardnímu programu, ale můžete také individuálně rozšířit průměr až na 2000 mm.
průměr individuálně až do 2000 mm. Určete si nyní ten správný průměr pro vaši aplikaci a
Využijte výhod štíhlého a prostorově úsporného designu našeho systému PRT-04, který je dokonalým doplňkem našeho standardního programu. Otočné kroužkové ložisko se dodává jako řešení připravené k instalaci a lze jej integrovat přímo do vaší aplikace. PRT lze použít univerzálně a díky použití kluzných prvků bez mazání je necitlivé na prach a nečistoty.
igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do recyklace chemických látek.Přečtěte si více.
Jednoduše & efektivní: Řešení na míru pro vaši aplikaci
✅ Přizpůsobte si otočná kroužková ložiska pro svou individuální aplikaci
✅ Různá vnější a vnitřní ozubení
✅ Omezovače úhlu, zaklapávací mechanismus a mnoho dalšího
✅ Připraveno k instalaci & snadná instalace
✅ 100 % bezúdržbové a bezmazné
✅ Osm velikostí
Máte nějaké dotazy k našim novým produktům? Rádi vám pomůžeme. Obraťte se na nás a nezávazně vám poradíme.
Mimochodem: Podpoříme vás od fáze návrhu až po hotovou součástku a dále. Od prototypů až po malé nebo velké série.
Těšíme se na vaše dotazy!
Kontaktujte nyní

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h