Změna jazyka :

Aktuální nové výrobky otočných kroužků iglidur PRT ukazují další vývoj stávajících otočných kroužků v tomto roce se zaměřením na kompaktní typy, další funkce a použití udržitelných materiálů.
Nabídka byla rozšířena o řešení pro stísněné instalační prostory, verze s aretací pro definované umístění a verze s vysokým podílem recyklovaných pelet. Všechna ložiska otočných kroužků jsou navržena pro provoz bez mazání a umožňují použití s nízkými nároky na údržbu.
Modulární systém PRT nabízí také různé velikosti a rozšíření, jako jsou ruční svorky nebo měřicí systémy, a lze jej přizpůsobit různým požadavkům ve strojírenství a automatizaci.
Následující nové produkty poskytují přehled nejnovějšího vývoje a jejich technické specifikace.
Technika nahoru, náklady dolů - s otočnými kroužkovými ložisky igus můžete dosáhnout obojího.

Se systémem iglidur® PRT-04 s přesným uzamykáním rozšiřuje společnost igus řadu PRT-04 o verzi pro aplikace s definovanými polohami. Integrovaný zajišťovací mechanismus umožňuje aretaci bodů v 90° krocích a zajišťuje fixaci rotačního pohybu bez vůlí.
Otočné kroužkové ložisko má kompaktní konstrukci a je součástí modulárního systému řady PRT-04. To znamená, že jej lze flexibilně integrovat do stávajících konstrukcí a kombinovat s dalšími komponenty.
Maximální přídržná síla zajišťovacího šroubu je 700 N. Vyměnitelné posuvné prvky umožňují přizpůsobení a pomáhají prodloužit životnost. Provoz je zcela bezmazný, a proto nenáročný na údržbu.
Typickými oblastmi použití jsou aplikace ve strojírenství a automatizaci, kde je vyžadováno opakovatelné polohování.

S modelem iglidur® PRT-05 Kompact rozšiřuje společnost igus řadu PRT-05 o mimořádně prostorově úspornou verzi pro aplikace s omezeným prostorem pro instalaci. Díky optimalizované konstrukci se sníženým vnějším kroužkem je otočné kroužkové ložisko obzvláště vhodné pro montážní situace, ve kterých nelze použít standardní řešení.
Model PRT-05-94-PC-CP-AL kombinuje lehkou konstrukci o hmotnosti pouhých 80 g s kompaktní montážní velikostí o průměru 122 mm. Současně představuje cenově výhodnou alternativu v rámci řady.
Ložisko je vyrobeno z minimálně 75% regranulátu a je navrženo pro provoz bez mazání, což umožňuje použití s nízkými nároky na údržbu. Typické aplikace lze nalézt ve strojírenství, automatizaci a kompaktních konstrukcích s omezeným prostorem pro instalaci.

Společnost igus rozšiřuje osvědčenou řadu levných otočných kroužků o větší zástavbovou velikost a reaguje tak na požadavky mnoha uživatelů. ® PRT-05-94-PC. Ložisko otočného kroužku z pevného plastu nabízí odolná kuličková ložiska otočného kroužku s lehkou konstrukcí a zaujme zjednodušenou konstrukcí sestávající pouze ze dvou komponentů. Díky tomu je ložisko ideální pro aplikace, kde je vyžadováno vyšší zatížení a velký průměr. Díky tomu, že je PRT-05-94-PC vyroben z minimálně 75% regranulátu, podporuje udržitelné využívání zdrojů a splňuje moderní požadavky na šetrnost k životnímu prostředí. Ložisko testované ve vlastní laboratoři igus vykazuje vysokou nosnost, zejména při axiálním zatížení, a je proto ideální pro obložení, ovládací panely nebo nastavení displejů, kde je nejdůležitější robustnost a trvanlivost.

Nový iglidur® PRT-02-20-AL-DRI umožňuje jednoduchou a spolehlivou montáž. Díky integrovanému distančnímu kroužku lze ložisko otočného kroužku namontovat přímo a v jedné rovině s rovným povrchem - bez dodatečných výřezů nebo výřezů. To snižuje náročnost zpracování a usnadňuje instalaci. Ložisko vychází z osvědčené konstrukce PRT-04 s distančním kroužkem a je k dispozici v různých velikostech, takže jej lze flexibilně použít v různých aplikacích. Technologie bezmazných kluzných ložisek zajišťuje bezúdržbový provoz a přispívá k úspornému a čistému řešení.

Společnost iglidur uvádí na trh obzvláště prostorově úsporné, pevné a lehké řešení pro stísněné instalační podmínky. ® PRT-02-20-AL-CP. Jako levná alternativa k modelu PRT-04-CP nabízí model PRT-02-AL-CP úspory bez snížení výkonu. Ložisko navíc nevyžaduje žádné mazivo, což nejen šetří zdroje, ale také pozitivně přispívá k ochraně životního prostředí. Model PRT-02-AL-CP kombinuje prostorově úsporný design, udržitelnost a spolehlivost - je ideální pro aplikace, kde je omezený prostor a zároveň je vyžadována vysoká nosnost.

Psy Stop lze nyní také přizpůsobit.
PRT-05-15-PC-TS-360 se skládá ze vstřikovaných dílů, jejichž výroba je cenově výhodná a montáž snadná. Jednoduchý design zajišťuje lehkou a pevnou konstrukci. Integrovaný úhlový doraz umožňuje standardně rotační pohyby a na požádání jej lze přizpůsobit. Jako materiály byly vybrány iglidur P4 a iglidur M260, které v testu prokázaly nejlepší výkon a mají dlouhou životnost.

PRT-04-CP je kompaktní verze našeho vysoce výkonného modelu PRT-04. Tento výrobek je o 60% lehčí, nabízí o 50% více úspory místa a je o 20% cenově výhodnější než PRT-01. Má univerzální posuvné prvky z igliduru J a rozsáhlý modulární systém. Nová prostorově úsporná verze byla speciálně vyvinuta pro malé montáže.

Možnost otáčení v rozsahu 360°
PRT-04-TS-360 umožňuje rychlé a individuální nastavení dorazů, které zabraňují otáčení ložiska otočného kroužku PRT v definovaných bodech. Novinkou je, že doraz lze realizovat v rozsahu 360° a na přání jej lze rozšířit až na 720°.

Univerzální řešení bez PTFE
Otočné ložisko iglidur PRT-04 s hliníkovým pouzdrem a kluznými prvky iglidur® JPF neobsahuje PTFE.

PRT-06-100: až o 85% úspornější ve srovnání s PRT-04.
Nové otočné kroužkové ložisko PRT je ve srovnání s ostatními ložisky naší řady PRT obzvláště lehké, ploché a cenově výhodné. S pouhými 8 mm je také jen o polovinu vyšší než otočné kroužkové ložisko řady PRT-04.
Během několika minut zjistíte, které otočné kroužkové ložisko PRT je nejlepší volbou pro vaši individuální aplikaci. Můžete také zjistit, jak dlouho vydrží naše otočná kroužková ložiska PRT ve vaší aplikaci - a poté si vybrat otočné kroužkové ložisko s nejlepším poměrem ceny a výkonu.

S naším newsletterem vám již neunikne žádná novinka od společnosti igus. Mějte neustále aktuální informace o naší společnosti a našich pohyblivých plastech. Buďte první, kdo se dozví o nových produktech, zajímavých aplikacích, aktuálních laboratorních zprávách a mnoho dalšího.


Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00