- Nový rozmer s vnútorným priemerom 94 mm
- Vhodné pre vyššie zaťaženie
- Celoplastová typ, ľahké
- Iba dve súčiastky pre zjednodušenú konštrukciu
- ≥ 75 % recyklovaného materiálu, bez použitia maziva
Změna jazyka :
Krúžkové ložisko iglidur® PRT-05, vyrobené výlučne z plastu, je ložisko s otočným krúžkom navrhnuté pre väčšie aplikácie pri zachovaní nízkej hmotnosti. Nová veľkosť s vnútorným priemerom 94 mm umožňuje použitie v aplikáciách s vyššími požiadavkami na zaťaženie.
Model PRT-05-94-PC je celoplastová konštrukcia so zjednodušeným typom komponentov. Konštrukcia pozostáva z dvoch komponentov a je navrhnutá pre jednoduchú integráciu.
Statická axiálna nosnosť, testovaná v laboratóriu igus® dosahuje hodnotu 20 000 N. Materiál vo svojom zložení obsahuje najmenej 75 % granulátu. Prevádzka je bez maziva, čo eliminuje potrebu dodatočnej údržby spojenej s mazaním.
Otočné ložisko iglidur® PRT-05 je vhodné pre aplikácie v strojárstve a automatizácii, kde je potrebné ľahké a ľahko udržiavateľné otočné spojenie.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00