Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Delta robot: sestavte si ho nebo si ho kupte

10krát větší pracovní prostor

Doplňková možnost: sestavte si delta robota drylin DLE-DE sami během 30 minut

Díky modulárnímu systému si mohou uživatelé vybrat mezi kompaktní sadou pro montáž svépomocí a předsmontovanou verzí v přepravní konstrukci. Nyní nově s kalibračním trnem pro snadné uvedení do nulové polohy. Je připevněn přímo k montážní hlavě a zjednodušuje proces počáteční kalibrace.
Kabelová úchytka pro delta robota byla vyvinuta za účelem bezpečného vedení kabelů, např. individuálních pneumatických hadic, v kloubu spoje. Snadná montáž, nízká hmotnost.
 

  • Průměr pracovního prostoru 660 mm s pracovní výškou 180 mm
  • Rychlost sbírání max. 30/min
  • Samomazné a bezúdržbové osy ozubených řemenů drylin® ZLW
  • Připraveno k připojení ke krokovým motorům a systému ovládání motoru dryve D1
Typické oblasti využití: manipulace, pick-and-place, robotika, automatizace

Delta robot drylin®

Výhody delta robotů drylin®:

  • Samomazná a bezúdržbová osa ozubeného řemene drylin® W
  • Rychlost sbírání 60/min díky lehkým součástem vyrobeným z plastu a hliníku
  • Pracovní prostor o Ø až 360 mm
  • V případě potřeby lze získat již předem smontované, včetně přepravní konstrukce nebo montážní sady
  • Přesné umístění díky motorům s enkodéry
  • Adaptérová deska pro připojení k profilům s T otvory
  • Volitelné: bezpečné vedení kabelů pro multidimenzionální pohyby s řadou e-chain® TRC.30/TRE.30 triflex® R. Možnost adaptace

Rychlost sbírání 60/min
Předsmontovaná verze na vyžádání do 24 hodin
Nový kalibrační trn pro snadné nastavování

Ke stažení:

Technická dokumentace, inst. velikost 360
Technická dokumentace, inst. velikost 660
CAD data – DLE-DR-...
Technická dokumentace Modul 660

Technická data

 Instalační velikost 360Instalační velikost 660
Přesnost umístění+- 0,5+- 0,5[mm]
Průměr pracovní oblasti při 75/180 [mm]360660[mm]
Max. zatížení55[kg]
Max. procesní síla při poloměru 0 mm100100[N]
Dynamika 500 [g]6030Zvednutí. (min)
Hmotnost1520[kg]
Max. rychlost31[m/s]
Max. zrychlení6020[m/s²]

Produktová řada delta robotů

Číslo dílu Popis      
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0001 Delta robot, modulární souprava v kompaktním přepravním boxu 5 607,63 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0002 Delta robot, předem smontovaná kinematika v přepravním stojanu z konstrukčních profilů 5 883,06 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0003 Delta robot, modulární souprava v kompaktním přepravním boxu, vč. 3× systému ovládání krokového motoru dryve D1 6 871,81 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0004 Delta robot, předem smontovaná kinematika v přepravním stojanu z konstrukčních profilů, vč. 3× systému ovládání krokového motoru dryve D1 7 147,25 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0005 Delta robot, modulární souprava v kompaktním přepravním boxu, bez motorů 4 449,38 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0006 Delta robot, předem smontovaná kinematika v přepravním stojanu z konstrukčních profilů, bez motorů 4 724,81 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0050 Delta robot, souprava v kompaktním přepravním boxu 6 645,81 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0051 Delta robot, předem instalovaná kinematika, v přepravním stojanu z profilových kolejnic 6 921,25 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0052 Delta robot, souprava v kompaktním přepravním boxu, vč. 3× ovládací jednotky krokového motoru dryve D1 7 910,00 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0053 Delta robot, předem instalovaná kinematika, v přepravním boxu z profilových kolejnic, vč. 3× ovládací jednotky krokového motoru dryve D1 8 185,44 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0054 Delta robot velikosti 660, souprava v kompaktním přepravním boxu, bez motorů 5 487,56 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní DLE-DR-0055 Delta robot velikosti 660, předem instalovaná kinematika, v přepravním boxu z profilových kolejnic, bez motorů 5 763,00 USD Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog
Delta robot s kalibračním trnem a kabelovou úchytkou pro vedení kabelů

Kalibrace a vedení kabelů jsou nyní ještě jednodušší

Nyní nově s kalibračním trnem pro snadné uvedení do nulové polohy. Je připevněn přímo k montážní hlavě a zjednodušuje proces počáteční kalibrace.
Kabelová úchytka pro delta robota byla vyvinuta za účelem bezpečného vedení kabelů, např. individuálních pneumatických hadic, v kloubu spoje. Snadná montáž, nízká hmotnost.
 

Příslušenství: kabelové sady

Díl č. Popis      
připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin AK-DR-0004 3m kabelová sada, vč. 3× motorového kabelu, 3× enkodérového kabelu, 3× kontaktu bezdotykového spínače (NC) PNP, 3× snímačového kabelu 542,45 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin AK-DR-0005 5m kabelová sada, vč. 3× motorového kabelu, 3× enkodérového kabelu, 3× kontaktu bezdotykového spínače (NC) PNP, 3× snímačového kabelu 570,57 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin AK-DR-0006 10m kabelová sada, vč. 3× motorového kabelu, 3× enkodérového kabelu, 3× kontaktu bezdotykového spínače (NC) PNP, 3× snímačového kabelu 660,97 USD Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin ETY-DR-0016 Kalibrační trn pro snadné nastavování na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin ETY-DR-0017 Spona na kabely pro bezpečné vedení na požádání Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

Ovládací systém dryve D1

Ovládací systém motoru D1

Systém ovládání motoru pro všechny motory igus®

Pro řadu automatických úkolů bez programování. Pro jednotlivé osy nebo pokojové lineární roboty a delta roboty. Integrovaný online portál slouží k zadávání dat / Není zapotřebí instalace softwaru nebo stažení aplikace. Pro počítače, tablety nebo smartphony. Krokové (ST) motory, stejnosměrné motory a motory s elektrickým přepínáním s vrcholovým proudem až 21 A a vstupním/výstupním napětím 48 V, analogové vstupy, CANopen, ModbusTCP pro připojení k hlavním ovládacím systémům, jako je Siemens či Beckhoff

Další informace


připraveno k přepravě za 24 - 48 hodin
připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní