Změna jazyka :
Automatizační řešení musí být přizpůsobena jednotlivým podnikovým procesům. Často může všechny požadavky splnit standardní systém. Ne vždy tomu tak však je. Některé situace vyžadují speciální řešení, která jsou cenově dostupná a založená na nekomplikované technologii. Low Cost Automation se řídí přístupem modulární robotiky, který umožňuje zákazníkům odvodit své specifické řešení z modulárního systému a flexibilně jej sestavit. Stručně řečeno: dokonalé technické řešení za nejnižší cenu.

Osobní podpora od samého začátku
Od samého začátku získáte osobní podporu pro svůj automatizační úkol, a to buď návštěvou na místě, nebo prostřednictvím videohovoru. Budete mít také možnost předem otestovat proveditelnost vaší individuální aplikace. Podle zásady "test before you invest" se v zákaznickém testovacím prostoru v Kolíně nad Rýnem každoročně otestuje více než 2 000 specifických případů použití. Snížení nákladů na roboty nepomůže, pokud je integrace příliš drahá.

Plánování projektu a cenová nabídka
Byla prověřena proveditelnost vaší žádosti? Je připravena technická koncepce? Pokud ano, obdržíte do několika dnů nabídku s informacemi o životnosti, nástinem řešení a zárukou pevné ceny. Přesně tak: do této chvíle za celou službu nic neplatíte.

Vývoj prototypu
Pro důkladnější testy a přípravu na případnou velkosériovou výrobu obdržíte na vyžádání model CAD a/nebo prototyp. Služba zahrnuje řídicí software, individuální elektroniku a návrh plug & play stroje. Prototyp je stejně jako všechny roboty igus® vyvíjen a vyráběn v Kolíně nad Rýnem. Ve výrobním areálu o rozloze 32 000 m² shromažďuje igus® odborné znalosti o celém vertikálním rozsahu výroby. Tímto způsobem získáte rychle komplexní podporu.

Integrace do vašich procesů
Od uvedení do provozu přes integraci jednotlivých komponent až po bezpečnostní přejímku robotů: v žádném kroku svého automatizačního projektu nejste odkázáni sami na sebe. Mezinárodní síť integrátorů vám umožní přístup k odborníkům, kteří jsou obeznámeni s produkty igus®. Všichni integrátoři mají zkušenosti s realizací projektů u koncových zákazníků a osvědčili se při spolupráci. Systém si samozřejmě můžete integrovat i sami.

Rychlý start pro váš automatizační projekt
U standardní kinematiky igus® jste zvyklí na velmi rychlé dodací lhůty. Tato služba je k dispozici i pro váš individuální robot. Projekt trvá tři až šest týdnů v závislosti na míře přizpůsobení.

Náročná řešení automatizace jsou u nás velmi jednoduchá: speciální řešení nemusí být drahá. Díky více než desetiletým zkušenostem s projektovou činností a více než 1 000 projektům ročně disponujeme bohatým modulárním systémem, který nám velmi usnadňuje sestavení řešení na míru zákazníkovi. Vyhněte se předimenzovaným aplikacím s nadměrnou konstrukcí. Důsledně vyvíjíme technicky přesná řešení za nejnižší cenu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h