Změna jazyka :
Soustružení, vrtání a frézování v jediném upnutí: to je hlavní vlastnost obráběcího centra DBF 630. Kromě toho je zde přesnost 5 až 6 µm - všechny tyto vlastnosti kladou nejvyšší nároky nejen na výrobce obráběcích strojů, ale také na dodavatele komponent. Kromě toho je třeba tyto vysoce kvalitní stroje montovat v rámci zvládnutelných časových a finančních nákladů. Zde přicházejí ke slovu předem smontované systémy napájení. Ty zajišťují požadované potenciální úspory procesních nákladů.
"Na dostupnost používaného obráběcího centra jsou kladeny velmi vysoké nároky. Obvykle je v provozu 24 hodin denně ve výrobním režimu. Všechny použité komponenty musí být odpovídajícím způsobem odolné. Naše vysoce kvalitní stroje vyžadují kvalitní výrobky."
Stefan Nethövel, vedoucí oddělení materiálového hospodářství/logistiky ve společnosti Dörries Scharmann Technologie GmbH.
Systémové partnerství na dohled
"Obráběcí centrum DBF 630 jsme vyvinuli a postavili přibližně za sedm měsíců. O jednotlivých dodavatelích jsme rozhodli již v rané fázi. A igus® byl u toho od samého začátku. Podle mého názoru existuje mnoho argumentů ve prospěch předem sestavených systémů pro dodávku energie. Náročnost návrhu však musí být zvládnutelná," shrnuje Stefan Nethövel.
Při výběru dodavatelů klade DST velký důraz na kvalitu a partnerství. Zapojili se do vývoje nového stroje a již při stavbě prototypu DBF 630 mohli prokázat své schopnosti. "Obráběcím centrem demonstrujeme našim zákazníkům naši efektivitu a nabízíme jim vysokou úroveň procesní a budoucí bezpečnosti. Naši dodavatelé musí být schopni splnit tento technický požadavek, aby mohli neustále přizpůsobovat své vlastní procesy neustále se měnícím požadavkům. Nejenže jsme iniciovali řadu vývojových prací, ale také očekáváme, že se budeme moci neustále podílet na technické odbornosti našeho systémového partnera. V rámci spolupráce se společností igus®, jsme v tomto ohledu získali dobré zkušenosti při vývoji tohoto obráběcího centra," uzavírá Stefan Nethövel ohlédnutí za spoluprací.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00