Změna jazyka :

Iniciativa německých výrobců automobilů pro automatizaci (AIDA) definovala směrnice pro kabeláž mezi řídicí skříní, základnou robota a pohyblivými osami robota. igus® readycable® se řídí touto normou pro kabeláž robotů v automobilovém průmyslu a nyní nabízí kabely chainflex® připravené k připojení pro bezpečné použití v pohyblivých aplikacích.
Nabízíme konfigurace kabelů AIDA s push-pull komponenty HARTING v různých kvalitách chainflex® z katalogu nebo s individuálními úpravami. Naše prodlužovací kabely navíc nabízejí další potenciál úspor, protože lze vynechat obvyklé připojovací zásuvky (samice / samice spojky). Všechny kabely připravené k připojení jsou 100 % testovány na konci a označeny zkušební plombou.
Prodlužovací kabely podle standardu AIDA, ať už se sběrnicovou technologií nebo s napájecími konektory. Vše se zárukou až 36 měsíců a 100% Made in Germany.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h