Můžete si vybrat z řady různých materiálů. Pro každý materiál hřídele – jak měkký, tak tvrzený – existuje vhodné kluzné ložisko a materiál vodicího kroužku. Materiály iglidur jsou důkladně testovány ve zkušební laboratoři. Na základě výsledků testů můžete vypočítat jejich životnost pomocí bezplatných online nástrojů igus.
V drážních vozidlech se zdvihací plošinou nebo jeřábem se používají další energetické řetězy a kabely chainflex , jelikož se vyznačují extrémní kapacitou zatížení. Energetické řetězy e-chain společnosti igus jsou dále důkladně testovány. Takto lze zajistit jejich odolnost a robustnost i navzdory povětrnostním vlivům, vibracím, otřesům a těžkým zatížením. Jejich materiál a konstrukce navíc pomáhají snížit hmotnost. Vybavení řetězů e-chain kabely chainflex zajištěnými proti selhání výrazně zvyšuje životnost aplikace. Tyto kabely byly vyvinuty speciálně pro vysoké zatížení, nevadí jim extrémně malé poloměry ohybu a kroutivé pohyby a vztahuje se na ně 36měsíční záruka. Kabely chainflex jsou rovněž odolné proti povětrnostním vlivům a odolávají teplu i chladu i při nepřetržitém používání.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h