Kluzná ložiska iglidur lze použít ve třmenech a brzdových třmenech. Díky více než 50 materiálům s různými vlastnostmi je možné přizpůsobit kluzná ložiska přímo na míru aplikačním podmínkám těchto brzd. Kluzná ložiska iglidur zaručují plnou funkčnost i při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách. Proto není problém použití při teplotách v rozmezí od -100 °C do 250 °C.
Co se týče podvozků, kluzná ložiska iglidur lze použít téměř na všech hřídelích. Bez ohledu na to, zda jsou použity tvrzené, měkké, ocelové nebo nerezové hřídele. Typickým příkladem použití jsou ložiska v protivalivém systému. Všechny materiály iglidur také obsahují zabudovaná pevná maziva, díky nimž jsou další mazání a údržba nadbytečné. Díky tomu, že se kluzná ložiska obejdou bez dalšího mazání, jsou odolná proti povětrnostním vlivům a dokonale se hodí pro brzdové systémy.
V rámu a v oblasti pružin se používají kluzné destičky igus. Osvědčené vysoce výkonné materiály iglidur jsou zde extrudovány v podobě plošinového tyčového materiálu; následně je lze opracovat a zabudovat jednotlivě podle potřeby. V případě potřeby pro vás společnost igus vyrobí jednotlivé ložiskové prvky a kluzné destičky.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h