Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® UW500
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,49
Barva
černá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostní
0,1
DIN 53495
max. Absorpce vody3)
% hmotnostních
0,5
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
μ
0,20-0,36
hodnota pv, max. (suchá)
MPa x m/s
0,35
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
16.000
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
260
DIN 53452
maximální doporučený povrchový tlak (20°C)
MPa
140
Pevnost v tlaku
MPa
140
Tvrdost Shore D
86
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+250
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+300
horní krátkodobá teplota okolí1)
°C
+300
Dolní teplota použití
°C
-100
tepelná vodivost
W/m x K
0,60
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Povrchový odpor2)
Ω
< 109
DIN 53482

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® UW500 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska iglidur® UW500 byla vyvinuta pro podvodní aplikace s vyššími teplotami. Příkladem mohou být vodní čerpadla v automobilové technice, ale také ve zdravotnické technice a příbuzných oblastech. Informace v této kapitole popisují iglidur® UW500 v suchém provozu, pokud není výslovně uveden provoz pod vodou.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (140 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku ložisek iglidur® UW500 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci ložisek iglidur® UW500 při radiálním zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
tření a opotřebení
diagram. 04 a 05 ukazují součinitel tření kluzných ložisek iglidur® UW500 v závislosti na kluzné rychlosti a zatížení. tření a opotřebení jsou také velmi závislé na partnerovi, s nímž jsou ložiska spojena. Ideální jsou broušené povrchy s průměrnou povrchovou úpravou Ra 0,1 až 0,4.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® UW500
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® UW500 proti oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Graf 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® UW500.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00