Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
igutex® TX1
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
2,1
Barva
šedozelená
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,2
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,5
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,04 - 0,14
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,89
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
12.000
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
55
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
220
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
200
Tvrdost Shore D
94
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+120
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+170
Dolní teplota použití
°C
-60
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska igutex® TX1 v suchém provozu proti ocelovému hřídeli při teplotě +20 °C.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska igutex TX1 mají velmi vysokou únosnost při vysokém radiálním zatížení a dobrou odolnost proti otěru. Speciální konstrukce zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu díky dlouhovláknovému vinutí a pevným mazivům, a tím je zajištěn bezúdržbový provoz bez mazání. Profil specifikací doplňuje vysoká odolnost proti nečistotám a médiím.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (200 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek igutex® TX1 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah. Při krátkodobě přípustné teplotě použití +170 °C je přípustný povrchový tlak stále 100 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igutexu® TX1 při radiálním zatížení.
V oblasti vysokého zatížení se obecně doporučuje používat kalené hřídele. To platí zejména pro použití hřídelí igutex® TX1. Nicméně i na měkkých hřídelích se při výkyvu při vysokém zatížení pod 100 MPa dosahuje přijatelné míry opotřebení. Srovnání míry opotřebení při otáčení a výkyvu v grafu 07 jasně ukazuje, že síla igutexu® TX1 spočívá ve výkyvu při vysokém zatížení.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h