Změna jazyka :
Tabulka dat materiálů
Základní vlastnosti
Jednotka
iglidur® C
Kontrolní metoda
Hustota
g/cm³
1,1
Barva
bělavá
Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti
% hmotnosti
1,0
DIN 53495
Max. absorpce vlhkosti
% hmotnosti
6,9
Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli
μ
0,17–0,25
pv hodnota, max. (za sucha)
MPa × m/s
0,10
Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti
MPa
1 900
DIN 53457
Pevnost v ohybu (+20 °C)
MPa
60
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
30
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
40
Tvrdost podle Shoreho
72
DIN 53505
Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota
°C
+90
Max. krátkodobě působící teplota
°C
+130
Min. teplota
°C
-40
Tepelná vodivost
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 × 10⁻⁵
15
DIN 53752
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odpor
Ωcm
>1 010
DIN IEC 93
Povrchový odpor
Ω
> 109
DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

Schéma 01: Přípustné pv hodnoty pro kluzná ložiska iglidur® C s tloušťkou stěny 1 mm při suchém provozu v kontaktu s ocelovou hřídelí při teplotě +20 °C, namontovaná v ocelovém pouzdře
X = rychlost povrchu [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kloubová ložiska z materiálu iglidur® C byla vyvinuta speciálně pro aplikace, kde není možné použít PTFE ani silikon. Tyto aplikace se využívají v elektronickém průmyslu, v tabákovém a nápojovém průmyslu a v mnoha lakovacích procesech. Díky vlastnostem, jako je kompatibilita s barvami a absence silikonu, je další použití tohoto materiálu opodstatněné.

diagram. 02: Maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (40 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanické specifikace
S rostoucími teplotami klesá pevnost v tlaku pouzdra iglidur® C. Tento vztah znázorňuje diagram 02. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Diagram 03 znázorňuje pružnou deformaci materiálu iglidur® C při radiálním zatížení. Díky vysoké flexibilitě je ložisko vhodné pro vibrace a hranová zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = rychlost povrchu [m/s]
Y = koeficient tření μ
Tření a opotřebení
Koeficient tření kluzných ložisek iglidur® C závisí do značné míry na povrchové úpravě hřídele. Ložiska vykazují velmi dobrou odolnost proti opotřebení v aplikacích s rotačními nebo kyvnými pohyby při nízkém zatížení.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření µ
iglidur® C
suché
Maziva
olej
voda
Koeficient tření µ
0,17–0,25
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: Koeficient tření materiálu iglidur® C vůči oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Diagram 06 jasně ukazuje, jak důležitý může být ten „nejvhodnější“ hřídel. Ačkoli lze všechny uvedené výsledky těchto rotačních experimentů považovat za velmi dobré, rozdíly jsou někdy značné. Tento rozdíl se s rostoucím zatížením ještě více zvětšuje.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00