iglidur® A500 - Údaje o materiálu

Tabulka dat materiálů

Základní vlastnosti Jednotkaiglidur® A500 Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,28
Barva Hnědá
Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti % hmotnosti 0,3 DIN 53495
Max. absorpce vlhkosti % hmotnosti 0,5
Koeficient geotermálního tření, dynamický, proti oceli µ 0,26-0,41
pv hodnota, max. (za sucha) Mpa x m/s 0,28
Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti MPa 3.600 DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C MPa 140DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 118
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 120
Tvrdost podle Shoreho MPa 83DIN 53505
Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +250
Max. krátkodobě působící teplota °C +300
min. teplota aplikace °C -100
Tepelná vodivost W/m x K 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odpor Ωcm > 1014DIN IEC 93
Povrchový odporΩ> 1013DIN 53482
Graf 01: Přípustné hodnoty pv pro iglidur® A500 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli při teplotě +20 °C, namontované v ocelovém pouzdře.
Graf 01: Přípustné hodnoty pv pro iglidur® A500 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli při teplotě +20 °C, namontované v ocelovém pouzdře.
schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (120 MPa při +20 °C)

Mechanická specifikace

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě

Přípustné posuvné rychlosti

Maximální povrchová rychlost

m/s RotaceOscilace linear
trvalé0,6 0,4 1
Krátkodobá10,7 2

Teploty

iglidur® A500 Aplikační teplota
Minimální- 100 °C
Max. dlouhodobá +250°C
Maximum, krátkodobě + 300 °C
Kromě toho zajistěte axiální jištění z +130°C

Tření a opotřebení

iglidur® A500 suchéMaziva olej voda
Koeficienty tření µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04
Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
schéma. 07: Opotřebení při kmitání a otáčení

Vlastnosti

Chemická odolnost

Médium Odolnost
Alkohol+
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva+
Ředěné kyseliny +
Silné kyseliny +
Ředěné zásady +
Silné zásady +

Radioaktivní záření

Elektrická specifikace

Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odpor > 1014 Ωcm
Povrchový odpor> 1013 Ω

Absorpce vlhkosti

Maximální absorpce vlhkosti
při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu 0,3 % hmotnosti
Max. absorpce vlhkosti 0,5 % hmotnosti
Vliv absorpce vlhkosti

Instalační tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® A500 F10 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 3 0 - 0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 až 6 0 - 0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 až 10 0 - 0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 až 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 až 30 0 - 0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 až 50 0 - 0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 až 80 0 - 0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace