Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® A200
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,14
Barva
bílá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
1,5
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
7,6
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,10 - 0,40
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,09
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
2.500
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
116
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
54
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
18
Tvrdost Shore D
81
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+80
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+170
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A200 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska vyrobená z igliduru® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou proto ideálním řešením pro ložiskové body strojů pro potravinářský průmysl, zdravotnické vybavení, malé domácí spotřebiče a další. Kromě toho se iglidur® A200 vyznačuje schopností usazovat nečistoty a tichým chodem. Vysoká odolnost proti otěru, necitlivost vůči nečistotám a schopnost suchého provozu umožňují upustit od obvyklého nákladného zapouzdření mazaných ložisek.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (18 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Z toho nelze vyvozovat žádné závěry o tribologii. pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A200 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® A200 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 18 MPa je deformace menší než 2 %. Plastickou deformaci lze do tohoto radiálního zatížení zanedbat. Závisí však také na době trvání zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Součinitel tření se mění s rostoucím zatížením, stejně jako odolnost proti opotřebení (grafy 04 a 05).

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® A200
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® A200 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC).

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Grafy 06 a 07 ukazují výsledky zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s ložisky z igliduru® A200. Při otáčivých pohybech při zatížení p = 2 MPa je opotřebení ložisek iglidur® A200 vyšší než při otáčení při stejném zatížení. Hřídel vyrobená z uhlíkové oceli HR je zde pozitivní výjimkou.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00