Změna jazyka :
Jako výrobce průmyslových komponentů z vysoce výkonných polymerů používáme širokou škálu materiálů. PTFE zajišťuje nízké tření při provozu za sucha, takže použití maziv je zbytečné. Díky vynikajícím PFAS jsou některé z našich plastů robustnější, odolnější proti opotřebení a povětrnostním vlivům, chemikáliím a extrémním teplotám. PTFE a PFAS jsou však považovány za "věčné chemikálie", protože se oba materiály v životním prostředí obtížně rozkládají a mají dlouhou životnost. Látky tohoto typu mohou být potenciálně škodlivé pro životní prostředí, lidi i zvířata, a proto se EU v současnosti snaží PFAS regulovat nebo zakázat.
Naše vývojové oddělení však již nějakou dobu pracuje na alternativách k PTFE. Díky novým recepturám, rozsáhlému testování a upraveným výrobním procesům zahrnuje nyní náš sortiment širokou škálu materiálů a výrobků, které neobsahují PTFE, jako je například materiál iglidur JPF, který byl časopisem Plastic Magazine vyhlášen výrobkem roku 2025. Pokračujeme ve výzkumu vhodných náhrad materiálů obsahujících PTFE. Níže představujeme naše řešení a uvádíme další podrobnosti a základní informace o těchto materiálech a našich produktech.

Následující materiály igus neobsahují PTFE, a proto se jich budoucí předpisy o PFAS netýkají. Byly také testovány na 96 látek PFAS považovaných za kritické pro životní prostředí a zdraví podle zkušební metody SQP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) a neobsahují žádné látky > 0,1 % hmotnostních. Vyloučeny jsou látky ze skupiny fluoropolymerů, které se netestují.Kompletní přehled našich materiálů najdete zde.
Náš bezteflonový materiál iglidur JPF byl oceněn časopisem Kunststoff Magazin jako výrobek roku 2025 v kategorii Materiály.
Poznámka: Stopy všudypřítomných nežádoucích látek nelze nikdy vyloučit. Vzhledem k tomu, že společnost igus nemá žádnou kontrolu nad používáním výše uvedených materiálů a produktů, nepřebíráme v souvislosti s používáním těchto informací žádnou záruku ani odpovědnost, ať už výslovnou nebo implicitní.

Máme velmi vysokou úroveň vertikální integrace. Za tímto účelem provozujeme vlastní vývojové oddělení pro materiály, vlastní oddělení pro výrobu směsí, technické centrum pro zkoušky procesního inženýrství a rozsáhlou zkušební laboratoř pro materiály a výrobky. Na základě toho jsme vyvinuli možné alternativy k PTFE a PFAS, které nejsou dražší a neobsahují žádné problematické složky, které by v budoucnu mohly vést k zákazu. Tyto alternativy jsme testovali v naší zkušební laboratoři v reálných podmínkách pro změněné složení materiálů a jejich možný vliv na specifikaci materiálů.
Výsledky mluví samy za sebe. V porovnání s původními materiály obsahujícími PTFE vykazují materiály se substituovaným PTFE výrazně lepší vlastnosti z hlediska tření a opotřebení. Již tak dobrá míra opotřebení se díky novému vývoji náhrady PTFE snižuje v průměru o cca. 60%. Díky promyšlené konstrukci receptur zůstávají ostatní vlastnosti materiálu téměř stejné, pokud jde o teplotní stabilitu, mechanickou pevnost a chování při smršťování. Díky novým recepturám, rozsáhlému testování a upraveným výrobním postupům vám nyní můžeme nabídnout širokou škálu materiálů a výrobků bez PTFE a testovaných na přítomnost PFAS.
Jak daleko je společnost igus s tématem PFAS a PTFE?
Magnus Orth: "Orth: Pokračujeme ve vývoji alternativ bez PTFE k našim nejúspěšnějším materiálům obsahujícím PTFE. Zaměřujeme se především na rozšíření naší pětice nejlepších materiálů pro kluzná ložiska o varianty bez příměsi fluoru. Cílem je vyvinout varianty bez PTFE se stejnými nebo lepšími specifikacemi než originály obsahující PTFE. V roce 2024 jsme již představili materiály iglidur JPF a iglidur WPF. Jedná se o bezteflonové verze vysoce univerzálního a osvědčeného materiálu iglidur J, jakož i o iglidur W300, který je optimalizován především pro poněkud vyšší zatížení a požadavky na opotřebení. Vyvinuli jsme také recepturu na iglidur F bez PTFE.Nyní, právě včas pro Hannover Messe 2025, můžeme oznámit zásadní průlom. Vyrobili jsme bezteflonové verze nejúspěšnějšího materiálu iglidur - iglidur G - a nyní můžeme nabídnout i vysokoteplotní standard iglidur X jako bezteflonový. S iglidurem HPF nabízíme také verzi speciálně pro použití v kapalných médiích."
Co bylo největší výzvou při vývoji?
Magnus Orth: "Zejména u široce používaných materiálů iglidur je velmi obtížné zajistit, aby výrobky měly v praxi stejné vlastnosti jako verze obsahující PTFE. Vzhledem k tomu, že se tato ložiska používají v extrémně širokém spektru aplikací s velmi rozdílnými profily požadavků a návrh kluzných ložisek - má-li být skutečně přesný - je založen na velkém množství zkušeností a empirie a je obtížné jej teoreticky simulovat vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům, je náročnost testování značná. K tomu nám pomáhá naše dobře vybavená opotřebovací laboratoř a naše zkušenosti. PTFE se skutečně uplatní, pokud jde o ložiska odolná vůči chemikáliím a teplotám. Není snadné najít materiály s podobnými specifikacemi. Přesto jsme uspěli."
Pro které aplikace nebo uživatele jsou nové materiály kluzných ložisek bez PTFE zvláště výhodné?
Magnus Orth: "Orth: Rozsah je široký. Mnoho výrobců v současné době hledá výrobky, které neobsahují PTFE nebo dokonce PFAS. Kromě těchto aspektů je při zpracování potravin důležitá také odolnost vůči korozivním čisticím prostředkům a vysokým teplotám. V automobilovém průmyslu je cenový tlak obzvláště vysoký, zatímco u spotřebních výrobků, jako jsou elektrospotřebiče apod., hraje často roli mnoho dalších faktorů. Díky téměř 30 materiálům pro kluzná ložiska bez PTFE a více než 40 materiálům, u nichž již můžeme vyloučit 100 PFAS, které jsou považovány za kritické, nabízíme širokou škálu řešení."
Co přesně jsou PFAS a proč jsou tak oblíbené v průmyslu a spotřebitelském sektoru? Proč hrozí zákaz v celé EU a co mohou firmy dělat nyní?
Bílá kniha osvětluje tyto problémy a ukazuje, jak může igus jako zpracovatel plastů včas čelit plánovanému omezení a nabídnout svým zákazníkům alternativy a výrobky testované na přítomnost PFAS.

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou průmyslové chemické látky, které se používají v celé řadě průmyslových procesů a spotřebitelských produktů vzhledem ke svým zvláštním technickým specifikacím. Mohou být plynné, kapalné nebo pevné, a většinou jsou tvořeny atomy uhlíku a fluoru. Kromě toho mohou mít molekuly PFAS zcela odlišnou strukturu, což znamená, že mohou mít mnoho různých specifikací. Jako skupina mohou PFAS zahrnovat spoustu různých látek: podle databáze OECD více než 4 700, podle EPA více než 9 000 a podle Evropské komise dokonce více než 10 000. Z toho vyplývá, že se nejedná o jednoznačnou ani konstantní hodnotu - většinou vychází z odhadů. U PFAS se rozlišují nepolymery a polymery, které se dále dělí na další skupiny látek:

EU: Používání PFOS je z velké části zakázáno od roku 2006 a PFOA od července 2020 - naše potvrzení najdete zde. Agentura ECHA hodlá na jaře 2026 konzultovat návrh prohlášení o PFAS (ECHA/NR/25/28). Evropská agentura pro chemické látky plánuje konzultovat návrh prohlášení svého Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k navrhovanému omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v celé EU po zasedání výboru v březnu 2026. Návrh stanoviska výboru SEAC k návrhu na omezení PFAS bude obsahovat posouzení socioekonomických aspektů, včetně dostupnosti alternativních látek a technologií. Výbor SEAC hodlá přijmout návrh prohlášení na svém zasedání, které je předběžně naplánováno na první polovinu března 2026. Konzultace bude zahájena krátce po tomto zasedání a zůstane otevřena po dobu 60 dnů, během nichž mohou zúčastněné strany poskytnout zpětnou vazbu. Další informace o PFAS naleznete zde na stránkách ECHA.
USA: Agentura EPA vydala konečné pravidlo, kterým přidává pět látek PFAS na seznam více než 170 látek PFAS. Ty musí být ohlášeny v rámci seznamu úniků toxických látek (TRI), což je centrální databáze pro veřejné ohlašování chemických látek. Fluoropolymery nejsou uvedeny na seznamu TRI. Více informací o PFAS můžete získat také přímo od agentury EPA zde.
*Výrobky byly testovány na 96 látek PFAS považovaných za kritické pro životní prostředí a zdraví podle zkušební metody SQP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) a neobsahují žádné látky >0,1 % hmotnostních. Vyloučeny jsou látky ze skupiny fluoropolymerů, které se netestují.