Rozšíření sortimentu o plastové opěrné bloky s plovoucími ložisky dryspin®.

Plastové podpěrné bloky pro vodicí šrouby
Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

sortiment výrobků

Nejvyšší přesnost polohování

Díl č. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Hmotnost [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Přehled nových velikostí plastových ložiskových bloků vřetena s plovoucím ložiskem dryspin®

Další důležité informace:

Rozměry

Rozměry pohonů s olověným šroubem dryspin®

16x5

Hledáte kovový podpěrný blok pro olověný šroub?

Vyšší účinnost, delší životnost

Technologie dryspin

Vyzkoušejte si technologii dryspin® na vlastní kůži

Technologie dryspin

Objednávejte online:

Velikost závitu

Odeslat žádost o kontakt:

Žádost o kontakt

Získejte další informace:

Obrázek USP

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie