Změna jazyka :

Náš nový DS32x5 se používá zejména v naší nové lineární ose typu SLR. DS6.35x25.4 rozšiřuje nabídku šroubů s vysokou šroubovicí a levotočivým závitem.
Všechna vřetena se závitem dryspin® lze také přizpůsobit. Nakonfigurujte si je online nebo nám zašlete svůj výkres. V krátké době vám poskytneme cenovou nabídku.
| Díl č. | Závit | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L max. | Hmotnost [kg] | Počet převodových stupňů | Úhel sklonu [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3 000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25.4 | 1 000 | 0,17 | 8 | 51,85 |
Pomocí vzorku nitě zdarma
Pro získání komplexního dojmu je důležité držet v rukou skutečný vzorek. Rádi vám zašleme vzorek našich suchých závitových šroubů®.
Na vzorku jsme pro vás shrnuli všechny specifikace a výhody technologie olověných šroubů dryspin®. Přesvědčte se sami a v případě jakýchkoli dotazů vám naši odborníci rádi pomohou.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00