Rozšíření programu polotovarů závitových matic

Nové suché spiny® Rozměry DS32X5-RH a DS6.35X25.4-LH

Nové velikosti závitů
  • hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím a standardně zaoblené geometrii zubů.
  • Až o 50,9 % levnější ve srovnání s kovovými maticemi s posuvným závitem
  • Až o 25 % nižší opotřebení ve srovnání s POM+PTFE (rozměr 10X3) Prohlédněte si protokol o zkoušce zde
  • Žádné mazivo ani olej v pohonu šroubu a dlouhá životnost díky patentované asymetrii
  • Životnost vodicích šroubů lze vypočítat online

S vysokou účinností samomazání: sortiment [mm]

Typ Díl č. Závitd1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Válcové matice DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Válcové matice DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Matice vodicího šroubu s přírubouDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Matice vodicího šroubu s přírubouDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Matice vodicího šroubu s přírubou s plochým klíčem DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

Přehled nových rozměrů závitových vřeten dryspin®

Další důležité informace:

Rozměry šroubových pohonů se suchým hřídelem

  • Průměry od 4 do 50 mm a rozteče od 0,5 do 100 mm.
  • Více než 5 000 variant ve standardním programu
  • Široká škála materiálů a typů
  • Naši odborníci vám rádi pomohou s výběrem
Rozměry

Hledáte správné vodicí šrouby?

  • 100% odolnost proti korozi
  • Tichý díky geometrii závitu
  • Až o 30 % delší životnost
Vhodný přívodní šroub

Alternativa ke konvenčním trapézovým šroubům

  • Tichý chod a eliminace vibrací díky zaobleným zubům
  • Delší životnost díky asymetrii
  • Vyšší účinnost díky optimalizovaným úhlům boků
  • 100 % bezkorozní, samosvornost a mnoho dalších výhod.
16x5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie