Elektromotory na banneru s dodáním do 24 hodin.

elektromotory drylin E

Připraveno k odeslání do 24 hodin

Automatizace pomocí krokových motorů, stejnosměrných motorů a motorů EC/BLDC

Rotační enkodér s hřídelí a dvěma konektory, na volném pozadí.

Krokové motory

  • Výkonné v 5 velikostech
  • Motory s metrickým konektorem nebo lankovými vodiči
  • Bezpečnost díky enkodéru a brzdě
  • Se zploštělou hřídelí motoru (D-Cut) pro zvýšenou odolnost proti otáčení
Kompaktní elektromotor s kovovým pouzdrem a vyčnívající hřídelí.

Stejnosměrné motory

  • K dispozici také s ochranným krytem
  • Točivé momenty od 0,1 do 1,8 Nm
  • Otáčky až 440 ot/min
  • Se zploštělou hřídelí motoru (D-Cut) pro zvýšenou odolnost proti otáčení
Servomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT s konektorem a kabelovým připojením.

EC/BLDC motory

  • S Hallovým snímačem a enkodérem
  • Velikosti NEMA: 17, 23 a 34
  • Prakticky bez opotřebení
  • Velmi vysoké otáčky
  • Úspornější než konvenční servomotory
Kompaktní krokový motor s čelní přírubou a konektorem.

Krokové motory s vodícím šroubem

  • 3 velikosti s přidržovacím momentem 0,1–2 Nm
  • 7 typů vodicích šroubů s roztečí od 0,8 do 50 mm
  • K dispozici jsou odpovídající matice vodicího šroubu
  • Vodicí šroub lze připevnit z obou stran pro krokový motor bez enkodéru
Elektromotor s přírubou a dvěma konektory.

Krokový motor s krytím IP68 proti vodě

  • Montážní rozměry: NEMA23/rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany – kryt motoru: IP68 (10 m)
  • Udržovací moment: 1,30 Nm
  • Jmenovitý proud: 4,20 A
  • Připojení motoru: svorkovnice
Kompaktní převodový motor s kovovým pouzdrem a připojenými kabely.

Stejnosměrný motor se šnekovým převodem

  • Se spline
  • Prostorově úsporný & ký a tichý
  • Točivé momenty od 0,75 Nm do 2,00 Nm
  • Otáčky až 350 ot/min
  • Včetně snímače polohy

Proč motory drylin E?

Připraveno k dodání během 24 hodin

Neustále udržoval velké zásoby

Dlouhá životnost výrobku

Dlouhodobě dostupný sortiment

Dodání od 1, bez minimálního množství objednávky.

Žádné minimální objednací množství

100% testováno

vyhledávač produktů drylin E

Motor a ozubená kola jako symbol vyhledávače produktů a odborného poradenství.

Pro elektromotory

Symbol ozubených kol pro pohonnou techniku.

Pro elektrické lineární pohony

Pro motory s olověným šroubem

Naše služby nabízejí

Řídicí systémy motorů drylin E

  • Rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Kompatibilní s průmyslovými řídicími systémy
  • Pro všechny lineární osy drylin
Informace o systémech řízení motorů

Vzorové programy drylin E

  • Stáhněte si programy s hlavním/řídícím programem & Parametrizace dryve
  • Kompatibilní s průmyslovými výrobci (Siemens, Beckhoff, Wago atd.)
  • Kompatibilní s běžnými jednočipovými počítači/vývojovými deskami
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
K ukázkovým programům

Příklady použití s motory igus

Umístění v laboratoři pro aplikaci laserů

Polohovací systém drylin pod měřicí hlavou s přesným ložiskem.

XXL rentgenový skener

Rentgenové zařízení pro kontrolu kvality výrobků v zkušební místnosti.

Motorizovaný zrcadlový strop sestávající ze 120 zrcadel

Pohled do moderní expozice se zrcadlovým stropem a modrým osvětlením.

Plynulý pohyb na zkušební stolici senzorů

Zkušební stanoviště pro mikroelektroniku s testovací hlavou senzoru, drylin ZLW a e-chain od igus.

Další příklady použití

Kluzná ložiska pro průmyslové použití ve stavebních strojích, větrných turbínách a výrobě.

Mohlo by vás také zajímat

Dva převodovky igus s přírubou a hřídelí.

motorový pohon drylin E

  • Planetová převodovka pro krokové motory igus NEMA 23 a 34
  • Zvýšený točivý moment motoru
  • Vyšší brzdný moment brzdy
  • Dvě montážní velikosti
  • Převodové poměry 3 & 5 k dispozici
Dvě poloviny spojky pro hřídelovou spojku na bílém pozadí.

čelistní spojky drylin E

  • Se čtvercovým nebo kulatým pouzdrem
  • 20 verzí skladem
  • & ní zapojitelné
  • Teplotní rozsah od -30 °C do +100 °C
Napájecí zdroj drylin E NDR-240-48 od Mean Well s modrým štítkem a kovovým krytem.

spínané napájecí zdroje drylin E

  • 8 verzí v internetovém obchodě
  • Jmenovitý výkon od 75 do 960 W
  • Připraveno k odeslání do 24 hodin
  • Vhodné pro řízení motorů igus
Kolekce kabelů motek se čtyřmi motorovými kabely a různými konektory.

Kabely pro motory drylin E

  • Délky 3 m, 5 m, 10 m nebo 20 m
  • Různé vnější materiály
  • Přímé a úhlové konektory
  • Skladem

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie