Stejnosměrné motory pro průmyslové aplikace

Typ, funkce a výhody

DC motor

Co je to stejnosměrný motor?

Kde se používají stejnosměrné motory?

Výběrová tabulka

Různé varianty stejnosměrného motoru

Stejnosměrný motor s čelním ozubeným kolem Drylin E

Stejnosměrné motory s čelním ozubeným převodem

  • S hřídelí
  • Točivý moment až 1,8 Nm
  • Rychlost až 1200 ot./min.
  • Lze provozovat při napětí 12 a 24 V DC
Stejnosměrný motor s planetovou převodovkou drylin E

Stejnosměrný motor s planetovou převodovkou

  • S hřídelí
  • Točivý moment až 1,8 Nm
  • Rychlost až 463 ot./min.
  • Lze provozovat při napětí 12 a 24 V DC
Stejnosměrný motor se šnekovým převodem Drylin E

Stejnosměrný motor se šnekovým převodem

  • S ozubením
  • Točivý moment až 3 Nm
  • Otáčky až 350 ot./min.
  • Třída ochrany: IP20
Stejnosměrný motor s domečkem Protect

Stejnosměrný motor s domečkem

  • S čelní převodovkou nebo planetovou převodovkou
  • Točivý moment až 1,8 Nm
  • Rychlost až 440 ot./min.
  • Třída ochrany: IP41

Stavba a funkce stejnosměrného motoru

Konstrukce motoru

Výhody stejnosměrných motorů

Snadné ovládání

Vysoký rozběhový točivý moment

Kompaktní design

Jednoduché ovládání

Často kladené otázky týkající se stejnosměrných motorů:

  • Snadné ovládání: Stejnosměrné motory se snadno ovládají a regulují. Rychlost a točivý moment lze nastavit s relativně malým úsilím, díky čemuž jsou vhodné pro celou řadu průmyslových i mobilních aplikací.
  • Vysoký rozběhový točivý moment: Stejnosměrné motory poskytují vysoký točivý moment ihned po spuštění. Díky tomu jsou obzvláště vhodné pro aplikace s vysokými spouštěcími silami, jako jsou dopravníkové systémy, zvedací zařízení nebo elektrické nastavovací jednotky
  • Kompaktní typ: Díky svému kompaktnímu typu jsou stejnosměrné motory obzvláště vhodné pro aplikace s omezeným instalačním prostorem, např. v mobilních zařízeních, nastavovacích jednotkách nebo lékařských systémech.
  • Elektrické nastavovací jednotky a pohony
  • Technologie dopravníku a manipulace s materiálem
  • Zdravotnické prostředky a laboratorní vybavení
  • Strojírenství a průmyslová manipulace
  • Zvedací a polohovací systémy
  • Čerpadla, pohony ventilů a klapek
  • Mobilní zařízení napájená z baterií
  • Elektrické nářadí a malé pohony
  • Účinnost při vysokém zatížení: Střídavé motory jsou mimořádně účinné, zejména v aplikacích s konstantním výkonovým zatížením.
  • Odolnost a životnost: Střídavé motory mají pevnou konstrukci a obsahují jen velmi málo součástí náchylných k opotřebení, což vede k delší provozní životnosti.
  • Výkon: Střídavé motory jsou konstruovány pro vysoký výkon a bez problémů zvládají vysoké zatížení.
  • Flexibilita díky frekvenčním měničům: Moderní střídavé motory lze pro přesné řízení doplnit o frekvenční měniče.
  • Průmyslová zařízení a čerpadla
  • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)
  • Výtahy a dopravníkové systémy
  • Velké systémy, jako jsou jeřáby a kompresory
  • Až 1,8 Nm u motorů s čelním ozubením.
  • Až 1,8 Nm u motorů s planetovou převodovkou.
  • Až 3,0 Nm u motorů se šnekovým převodem.
  1. Tepelné ztráty: Teplo vzniká v důsledku odporu ve vinutí rotoru.
  2. Třecí ztráty: Uhlíkové kartáče a ložiska způsobují mechanické tření.
  3. Magnetické ztráty: Může docházet k neúplné magnetizaci a ztrátám způsobeným vířivými proudy.
  4. Ztráty v převodovce: V mechanické převodovce dochází k částečným ztrátám při přenosu výkonu.

Další informace o stejnosměrném motoru

D1 D2

Vhodné systémy řízení motoru

Bílý papírový šroub

Bílá kniha ke stažení

Elektromotory

Obchod s doplňky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie