Stávající řešení readychain® byla v rámci optimalizací, které jsou předmětem zlepšování procesů, rozšířena o centrální rozhraní Module Connect. Tím se výrazně zjednodušila manipulace při uvádění do provozu i při servisních a kontrolních pracích a minimalizovaly se prostoje.
Díky flexibilní modularitě bylo možné optimálně využít stávající instalační prostor. Pro připojení četných kabelů průmyslově kompatibilním způsobem byla použita čtyři pouzdra, každé se čtyřmi kabelovými vstupy a na každé straně s různými nosiči kontaktů ze stávajícího sortimentu výrobků. Z modulárního programu izolačních těles společnosti Harting, který zahrnuje více než 100 různých variant, jsme instalovali mj.
- Pneumatiky
- Napájecí zdroj s rozsahem proudového zatížení až 70 A
- Napájení s rozsahem proudového zatížení do 16 A
- Ochranný vodič
- Sub-D
Vývodová strana rozhraní Module Connect byla sestavena společností igus® ve výrobním závodě a poté dodána zákazníkovi s konečným testováním. Druhou stranu konektoru, zásuvkovou stranu Module Connect, zabudovali zkušení montéři igus® přímo na místě do stávajícího systému. Díky této službě bylo možné optimálně využít úzké časové okno na staveništi a igus® také pomáhá minimalizovat možné zdroje chyb a dodává "vše z jednoho zdroje".