igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Pre náročné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- samozhášavý
- Bez silikónu
- UV odolnosť
- Odolné voči oleju (podľa DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0,5
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [Faktorxd] | R min. [Faktorxd] | R min. [Faktorxd] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8.5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Možný vyšší počet dvojzdvihov - použite funkciu výpočtu životnosti na tejto stránke.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00