Změna jazyka :
Osa s ozubeným pásem drylin® ZLW-1040 je ideálním řešením pro mnoho polohovacích úloh. Výška vůle je pouhých 45 mm. Délka zdvihu je volně volitelná (maximálně 2000 mm). Vozík je k dispozici ve 3 velikostech. drylin® ZLW-1040 je k dispozici v řadách "Basic 02" a "Standard 02". K dispozici také jako základní model v řadě econ.


Zadejte polohu hnacího hřídele (vpravo nebo vlevo), ve směru pohledu x!
1 = hnací hřídel vlevo
2 = hnací hřídel vpravo
x = hnací hřídel ve směru pohledu
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00