Změna jazyka :
Zejména konvenční válečková vedení mají v lineárních pohonech často mechanické i ekonomické nevýhody. Například jejich tuhost je velmi nízká. Jsou náchylná na vysoké momentové zatížení a umožňují pouze omezené zrychlení. Kromě toho je jejich údržba obvykle časově náročná a nákladná. Vodicí systémy s plastovými prvky tyto problémy odstraňují a nabízejí uživateli mnoho dalších výhod.
... a mnoho dalšího.

Všechny vodicí systémy igus se vyznačují zejména jednoduchým designem, robustností a kompaktní konstrukcí, na kterou je zaměřen celý design "LCB". Výsledkem je nízká pohyblivá mrtvá hmotnost díky kluzným podložkám a štíhlé běžecké desce, jakož i široká vodicí základna v těsné blízkosti břemene. Rychlosti mohou dosahovat až 8 m/s a je možné neomezené zrychlení. V neposlední řadě je pohon vysoce odolný vůči chemikáliím a korozi. Snad nejdůležitější výhodou vodicích systémů je však jejich cenová výhodnost.
Ta je dána jednak příznivou pořizovací cenou a jednak minimálními provozními náklady, protože drylin pracuje bezúdržbově, a to i v náročných podmínkách. Protože není nutné mazání, vedení nepřitahuje nečistoty a neznečišťuje celý systém unikajícím mazivem nebo olejem. Drahé odstávky stroje jsou minulostí. Odpadá také dodatečná ochrana nebo stěrače, což snižuje počet montovaných komponent a dále snižuje náklady. Lindemann: "U našich systémů vedení kolejových válečků je třeba předem sestavit, smontovat a seřídit nejméně dvanáct kolejových válečků; u systému vedení jsou zapotřebí pouze čtyři kluzáky. Samotná pracovní doba montáže vodicího systému se zkracuje odhadem o 10 %." Uživatel může jednoduše během několika minut sám vyměnit kluzné plochy, když dosáhnou hranice opotřebení. Podle Lindemanna lze s výhodou nahradit i pneumatická a servopneumatická řešení, přičemž rozhodující je i zde lepší polohovatelnost v kterémkoli bodě: "Aktory s lineárními vodicími systémy mohou dokonce překonat některá provedení s lineárními motory, pokud není důležitá ani tak přesnost jako nižší spotřeba energie při kmitavých pohybech. To je dáno výrazně nižšími pohyblivými mrtvými váhami."
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00