Lineární osa pro přesné zařízení pro zkoušení ohybu svarových švů bez vůlí

Bezmazný a bezúdržbový systém: lineární systém s olověným šroubem a lineární lišta pro zkoušení svarů.

Profil

  • Co bylo potřeba: drylin® SHT-lineární systém, drylin® W-lineární vedení
  • Požadavky: Vysoká přesnost polohování, co nejméně vůlí, robustní, odolný, bez mazání, necitlivý na nečistoty.
  • Odvětví: Výroba, zpracování a distribuce materiálu, výroba, zpracování a distribuce materiálu: Stroje na zpracování plastů
  • Úspěch pro zákazníka: Zařízení pro zkoušení ohybu svarových spojů může zkoušet ohybové vzorky podle DVS 2203-5 až do tloušťky plechu 15 mm nebo maximální síly 5 000 N. Vše bez mazání a údržby a s dlouhou životností. To, co začalo jako učební projekt, se pak dostalo do sériové výroby.
Zařízení na testování ohybu

Problém

Řešení

Zařízení pro testování ohybu přechází do sériové výroby

Zařízení na testování ohybu

Bezúdržbový a bezmazný lineární systém s vodicím šroubem z programu drylin® SHTstandard a lineárního vedení drylin® W pro vertikální a horizontální pohyby zkušebního ohýbacího přípravku.

Lineární vodítko drylin® W slouží k nastavení vzdáleností podpěr určených vodítkem.

Dvě lineární vedení jsou přizpůsobena požadavkům ohýbacího zkušebního zařízení.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace