Společnost Krones AG vyrábí a prodává stroje, linky a systémy především pro průmysl nápojů a tekutých potravin a považuje se za systémového dodavatele, nikoli pouze za dodavatele strojů. Systémy na klíč pokrývají všechny procesy, od výroby nápojů přes balení, etiketování a kontrolu až po paletizaci. K dispozici jsou různé procesy označování, včetně řady Sleevematic společnosti Krones, která se zabývá technologií balení do stretch-obalů a smršťovacích fólií.
Společnost Krones nyní nabízí další vývoj v této oblasti, a to systém Sleevematic TS. Zkratka TS znamená Top Speed (nejvyšší rychlost), protože umožňuje označit až 50 000 kontejnerů za hodinu pomocí jediné jednotky. Před nastřelením jednotlivých rukávů na láhve, plechovky nebo jiné obaly se již neodstřihují jednotlivě z role, ale rukáv je nyní mikroperforován. To umožňuje nepřetržitý pohyb rukávů. Místo řezacích nožů používá Sleevematic TS dva rotující perforační nože. Kromě zvýšeného výkonu je další výhodou výrazně delší životnost nožů. Zatímco dříve byly zapotřebí čtyři řezací nože, které vystačí přibližně na pět milionů řezů, nyní používané dva perforační nože jsou určeny až pro 70 milionů řezů.
Na různých stanicích etiketovacího stroje se používají rotační a lineární ložiska.
Vzhledem k tomu, že v potravinářské a nápojové technice platí nejvyšší bezpečnostní standardy na ochranu spotřebitelů, je důležité, aby se konstruktéři mohli spolehnout na výrobky, které nevyžadují externí mazání, což zabraňuje kontaminaci potravin nebo nápojů.
Na základě modulární koncepce společnosti Krones byly pro Sleevematic TS použity i stávající komponenty. Společnost se i nadále spoléhá na naše bezmazná plastová řešení pro různá nastavení a další pohyblivé součásti.