Změna jazyka :
Co znamená technologie samosvorného vodicího šroubu? Jak nainstalovat přírubovou olověnou matici? Jaké maximální zatížení snese plastová olověná matice? Lze snížit nebo dokonce vyloučit ložiskovou vůli mé aplikace? A musím mazat pohony olověných šroubů?
Otázky na otázky - a my na ně poskytujeme odpovědi! Zde naleznete všechny otázky týkající se techniky olověných šroubů shrnuté, seřazené podle témat a podrobně zodpovězené. Ponořte se do světa technologie olověných šroubů a sami objevte výhody naší technologie dryspin.
Pohybové šrouby
Materiály
Povrchový tlak materiálů
| Materiál | MPa |
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5MPa |
| iglidur® A180 | 3,5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| iglidur® E7 | 0,5 MPa |
| iglidur® J200 | 2 MPa |
| iglidur® R | 2 MPa |
Tolerance
Jak vypočítám nosnost lichoběžníkového závitu?
Únosnost trapézových olověných šroubových matic vyrobených z vysoce účinných polymerů závisí na povrchovém tlaku, povrchové rychlosti a výsledné teplotě. Teplotní chování ovlivňuje také pracovní cyklus a zvolený materiál olověného šroubu a jeho měrná tepelná vodivost.
Povrchové rychlosti materiálů iglidur® v m/s:
| iglidur® materiál | rotační pohyb dlouhodobě |
|---|---|
| iglidur® J | 1,5 |
| iglidur® W300 | 1,0 |
| iglidur® A180 | 0,8 |
| iglidur® J350 | 1,3 |
Maximální přípustná hodnota pv
Pomocí hodnoty pv a účinných opěrných ploch uvedených v rozměrových tabulkách lze pro každou velikost závitu určit přípustnou rychlost povrchu a výslednou rychlost posuvu.
Standardní hodnoty při použití plastových matic drylin® bez mazání (se zdvihem 500 mm). U velmi krátkých nebo dlouhých zdvihů je třeba počítat s korekčním faktorem.
| Pracovní cyklus ED | pv hodnotamax.[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100% | 0,08 |
| 50% | 0,2 |
| 10% | 0,4 |
Formulář
| Označení | Význam |
|---|---|
| Faxiální | Axiální síla |
| Pperm. | Maximální přípustný povrchový tlak 5N/mm2 |
| Pskutečné | skutečně se vyskytující povrchový tlak pro zvolenou velikost. |
| Ae skutečný | Účinná opěrná plocha vybrané trapézové matice vodicího šroubu |
| P | Stoupání |
| d1 | Průměr rozteče |
| Mta | Hnací moment [Nm] při převodu rotačního pohybu na podélný pohyb. |
| Mte | Hnací moment [Nm] při převodu podélného pohybu na rotační pohyb. |
| v | Rychlost povrchu [m/s] |
| s | Rychlost posuvu [m/s] |
| n | Rotační rychlost [min-1 |
| η | Účinnost |
Výběr požadované velikosti závitu a určení skutečného povrchového tlaku:
preal = Faxial / Ae real [MPa]
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00