Sada iSet s inteligentními plasty | Sledování stavu a prediktivní údržba v rámci jedné sady

Kompletní sada obsahuje:
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sensemodul II
  • Propojovací kabely a
  • i.Cee komponenty pro
  • i.Cee:plus modul II
  • i.Cee palubní deska
  • SMS modul
  • Senzory opotřebení
  • Posuvný sestavený e-řetěz
  • Upevněný ve středu
  • Poloha rozvaděče na pohyblivém konci (Mitnehmer, MN) nebo pevném konci (Festpunkt, FP)
  • Detekce profilu pohybu pomocí SPS/PLC dodaného zákazníkem
  • Výrobní linky
  • Montážní haly
  • Jeřáby
  • Vnitřní jeřáby
  • Čistírny odpadních vod
  • Dopravní technika
  • Automobilová výroba

Seznam dílů

Označení položkyMnožství
<br />Senzory EC.P<br />1 × MAT904120364<br />1 × MAT904120354
Senzor EC.B typ A<br />1 × IS.EC.B.SU.02.A
<br />Univerzální modul i.Sense, 4 senzory<br />1 × IS.EC.U04.01.01.0.BETA
<br />i.Cee: lokální modul horní lišty DIN<br />1 × IS.PLUS.01.01.0.BETA
Připojovací kabely<br />2 × CF10.03.05.INI<br />1 × CF10.02.04

Senzory EP.S

Senzory EP.S

Snímač EC.B typ A

Senzor EC.B typ A

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

Připojovací kabely

Připojovací kabely

Vlastnosti a výhody

  • Trvalé monitorování tlačných/tahových sil pomocí senzorů i.Sense EC.P
  • Monitorování energetického řetězce pro případ poškození (i.Sense EC.B)
  • Vyhodnocení dat ze senzorů v modulu
  • Rychlé upozornění PLC v případě neobvyklých událostí
  • Výpočet životnosti na základě skutečného použití (stanoveno pomocí snímačů opotřebení)
  • Správa údržby
  • SMS upozornění

Průmysl 4.0: realizace v praxi

Inteligentní plasty u guedel
Inteligentní plasty u AOS
Inteligentní aplikace

Vhodné produkty

e-řetězy

Řetězy e-chain
  • Šetrné k kabelům díky velmi hladkým konturám
  • Umožňují různé typy pohybů
  • Lehké, modulární, pevné, tiché, snadno otevíratelné

kabely chainflex

Kabely chainflex
  • Nejširší sortiment s 1 354 typy kabelů
  • Bezporuchové s 36měsíční zárukou
  • Od délky 1 m do 24 hodin

iSets

Kompletní sady energetických řetězů

Znalostní databáze

Vědomostní databáze pro inteligentní plasty

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie