Změna jazyka :
Produkty pro pohyb. Bezúdržbové a tiché použití v nepřetržitém provozu.
Pro rychlé dodavatelské řetězce je zásadní skladování bez logistických výpadků. Zákazníci nechtějí na své zboží zbytečně čekat a pro výrobce je včasné doručení rozhodující konkurenční výhodou. Procesy jsou do značné míry automatizovány, zejména při manipulaci s materiálem většího rozsahu. Kromě průmyslových vozidel, zdvižných desek a paletizátorů umožňují autonomní manipulaci s jednotkovými náklady a balíky také automaticky řízená vozidla a zakládací a vyjímací jednotky (SRU). Naše produkty umožňují nepřetržitý provoz 24/7, jelikož se obejdou bez mazání, a tudíž nevyžadují údržbu. Kromě toho naše energetické řetězy, kabely, kluzná a lineární ložiska šetří hmotnost a montážní prostor, což je důležité zejména ve velkokapacitních skladech.
Jak mohou strojní díly fungovat dynamicky na dlouhé vzdálenosti tak, aby přitom mohly být spolehlivě napájeny elektřinou?
Tato bílá kniha se zabývá elektronickými řetězy a přípojnicovými systémy pro vedení kabelů ve vnitřních a venkovních jeřábech, elektrických visutých železničních drahách, elektrických vlacích, skladovacích a vyhledávacích jednotkách (SRU) a příčných přepravních vozech.

Inteligentní plasty zvyšují spolehlivost v oblasti logistiky. Jejich inteligentní senzorová technologie informuje o stavu a doporučených datech údržby produktů, jako jsou energetické řetězy a kabely.
Vaše výhody
Naše systémy AMR ReBeLMove a ReBeLMove Pro umožňují operátorům manipulovat s prázdným zbožím, vychystávacími vozíky, malými nosiči nákladu, pracovními stanicemi, paletami nebo regály a přemisťovat užitečné zatížení až do 250 kg.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00