Změna jazyka :
Prostoje průmyslových vozidel z důvodu závad, oprav nebo údržby jsou nepříjemné a nákladné a brání používání strojů. Proto jsou zapotřebí robustní a spolehlivé komponenty, aby se předešlo prostojům a snížily se zbytečné náklady. Vysoké zatížení v místech ložisek (až 250 MPa) nebo velmi malé poloměry ohybu kabelů: Máme prakticky bezúdržbová řešení s dlouhou životností pro průmyslová vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky, průmyslové traktory a automaticky řízená vozidla. V mnoha aplikacích lze takové prvky, jako jsou kovová pouzdra nebo recirkulační kuličková vedení, nahradit samomaznými polymerovými kluznými ložisky a lineárními vedeními! Rádi vám ukážeme, jak zlepšit vaši technologii a zároveň snížit náklady.

Testováno na trvalé zatížení, odolnost vůči médiím a tichý provoz
V největší průmyslové zkušebně plastů se testují kluzná ložiska iglidur, lineární technika drylin a spojovací klouby igubal. Zaměřuje se na testování sestav a zkoumání tribologických specifikací různých kombinací materiálů. Výsledky jsou zahrnuty do našich nástrojů pro výpočet životnosti a umožňují přesné předpovědi životnosti.
Na vyžádání provádí společnost igus testy zákazníků, aby ověřila použití výrobku za specifických podmínek.
Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00