Energetické řetězy a kabely pro manipulační systémy pro potrubí a BOP

Zařízení pro manipulaci s trubkami, 3D

energetický řetěz a kabel pro lávky

Lávka
E4.80 e-řetězec
  • Modulární systém vnitřního dělení zvyšuje životnost kabelů až čtyřnásobně.
  • Pro dlouhé pojezdové vzdálenosti až 400 m a hmotnosti náplně až 80 kg/m
E4.56 e-řetězec
  • Modulární systém vnitřních přepážek zvyšuje životnost kabelů až čtyřnásobně.
  • Pro dlouhé pojezdové vzdálenosti až 400 m a hmotnosti náplně až 62 kg/m.
Kabel CF27 chainflex
  • Pro nejvyšší zatížení
  • Téměř neomezená odolnost vůči olejům (na základě DIN EN 50363-10-2)
  • Nehořlavý a odolný proti UV záření
Kabel CF112 chainflex
  • Pro nejvyšší nároky
  • Téměř neomezená odolnost proti olejům (na základě DIN EN 50363-10-2)
  • Nehořlavý a odolný proti UV záření
Kabel CF78.UL chainflex
  • Pro vysoké zatížení
  • Téměř neomezená odolnost vůči olejům (na základě DIN EN 50363-10-2)
  • Nehořlavý a odolný proti UV záření

energetický řetěz a kabel pro manipulátor potrubí

Zařízení na manipulaci s potrubím
E4.56 e-řetězec
  • Modulární systém vnitřních přepážek zvyšuje životnost kabelů až čtyřnásobně.
  • Pro dlouhé pojezdové vzdálenosti až 400 m a hmotnosti náplně až 62 kg/m.
Kabel CF112 chainflex
  • Pro nejvyšší nároky
  • Téměř neomezená odolnost proti olejům (na základě DIN EN 50363-10-2)
  • Nehořlavý a odolný proti UV záření
Kabel CF35.UL chainflex
  • Pro velmi vysoké zatížení
  • Téměř neomezená odolnost vůči olejům (na základě DIN EN 60811-404)
  • Nehořlavý a odolný proti UV záření

energetický řetězec pro manipulační systémy BOP

Jeřáb BOP
E4.56 e-řetězec
  • Modulární systém vnitřních přepážek zvyšuje životnost kabelů až čtyřnásobně.
  • Pro dlouhé pojezdové vzdálenosti až 400 m a hmotnosti náplně až 62 kg/m.

Úspěšné příběhy

Aplikace Pipe Handler
Aplikace na moři

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace