Změna jazyka :

V porovnání s kovovými řešenímimají přírubová ložiska igubal rozhodující výhody. Zatímco kovová přírubová ložiska je třeba mazat, aby se snížilo tření mezi pohyblivými částmi, prodloužila životnost ložiska a odvádělo teplo, přírubová ložiska igubal umožňují díky integrovaným pevným mazivům bezúdržbový suchý provoz. Přírubová ložiska vyrobená z vysoce výkonného plastu nejenže šetří peníze a čas tím, že jsou bezmazná a bezúdržbová, ale jejich pořízení je také až o 40 % cenově výhodnější než u jejich kovových protějšků a až o 80 % lehčí, což snižuje celkovou hmotnost aplikace a usnadňuje manipulaci. Ložiska navíc tlumí vibrace a jsou odolná vůči korozi a chemikáliím.
Samomazné a bezúdržbové

Až o 40 % nákladově efektivnější než řešení z nerezové oceli
než řešení z nerezové oceli
bezproblémový kontakt s vodou a médii
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Přírubová ložiska vedou, podpírají a umožňují rotační pohyb hřídele v různých aplikacích a současně přenášejí axiální a radiální zatížení. Sférická, samonastavitelná sférická ložiska mohou být použita k realizaci různých úhlových stupňů, což jim dává flexibilitu pro kompenzaci nesouososti. Přírubová ložiska mají široké využití v průmyslových odvětvích, jako je strojírenství, automobilový průmysl, balicí průmysl, potravinářství, stavebnictví, těžební průmysl, zemědělství a energetika, a jsou proto velmi univerzální.
Zejména dvoudírková přírubová ložiska se díky své štíhlé konstrukci často používají v aplikacích, kde je omezený prostor nebo flexibilita instalace.
Ložisková pouzdra se vyrábějí z různých materiálů, jako je šedá litina, litý lehký kov, plast nebo ocelový plech, a lze je snadno připevnit k nosné části stroje.
Ložiska s podložkou a ložiska s přírubou jsou dva různé typy ložisek pro uložení, která poskytují pevnou oporu rotujícím prvkům.
Podložková ložiska mají těleso s plochou spodní stranou, které lze namontovat na rovný povrch. U ložisek s přírubovou montáží je soudečkové ložisko uloženo v přírubovém ložiskovém tělese pro boční montáž, které má v závislosti na typu tělesa různý počet montážních otvorů. Nejběžnější jsou přírubová ložiska se dvěma otvory a přírubová ložiska se čtyřmi otvory.
Běžné typy ložiskových jednotek s pouzdrem jsou:
Výběr přírubového ložiska závisí na různých faktorech, včetně typu aplikace, zatížení, rychlosti a prostředí. Je důležité zvážit technické specifikace požadovaného přírubového ložiska, včetně velikosti, únosnosti a rychlosti otáčení. Naši zaměstnanci a náš odborný nástroj pro soudečková ložiska vám rádi pomohou.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00