Změna jazyka :

Plastové válečky od společnosti igus nacházejí uplatnění v široké škále průmyslových aplikací. Sortiment zahrnuje vodicí válečky, koncové válečky dopravníku pro pásové dopravníky, řemenice a dopravníková kola z plastu, jakož i válečkové adaptéry (včetně plastových povlaků) pro kuličková ložiska.
Ať už jde o strojírenství, dopravníkovou techniku nebo výstavbu zařízení: Válečky jsou k dispozici v různých průměrech, šířkách, tvarech a z různých materiálů, od standardních až po provedení na míru. Plastové válečky jsou k dispozici v mnoha různých provedeních a lze je přímo začlenit do stávajících konstrukcí; pro účely plánování a výběru jsou k dispozici CAD modely, výkresy a technické parametry, jako jsou zatížení, rychlost a teplotní rozsahy.
V závislosti na požadavcích jsou k dispozici jako kompletní válečky s integrovanými ložisky nebo jako válečkové adaptéry pro montáž na standardní náboje – a to i pro pohony, odklonění a vedení.
V naší vzorkové krabičce najdete následující:
✅ Dvousložkové válečky
✅ Profilové vodicí válečky
✅ Koncové válečky dopravníku
✅ Dopravníková kola

Vyrábíme plastové válečky v tvaru, množství a z materiálu podle vašeho výběru. Protože standardní sortiment ne vždy zahrnuje správné rozměry a materiály. Na výběr je řada různých výrobních procesů. Požádejte naše odborníky o konzultaci bez závazků ještě dnes!

K hlášení uživatelů:
Na první pohled se výhody pouzdra při použití jako válečky jeví jako velmi lákavé. Zabírají podstatně méně místa než kuličková ložiska, v závislosti na provedení jsou samomazné a jsou méně náchylná k působení prachu a čisticích prostředků. Ložiska vyrobená z plastu jsou odolná proti korozi a navíc jsou zpravidla levnější a lehčí.
Pouzdro se obvykle montuje tak, že je pevně vtlačeno do vrtání domečku. V tomto pevném ložisku se pak otáčí hřídel. O válečku hovoříme v případě, že se pouzdro otáčí kolem tuhé hřídele, která se v takovém případě nazývá osa, jelikož nepřenáší točivý moment. Poté se otáčí po vnější průměr. Např. na vodicí kolejnici, vedení spojovacího válečku nebo na jakémkoli jiném povrchu.
Kutálení místo klouzání. Nebo se kutálet a klouzat?
Praktickým příkladem jsou posuvné dveře skříňky, které jsou upevněny na válečcích. K dveřím jsou připevněny válečky, které se pohybují po kolejnicích. Při bližším pohledu vidíme malé zafixované osy, na nichž se otáčejí válečky. V ideálním případě se válečky při zatlačení na dveře otáčejí kolem svých os. Situace je jiná, pokud se váleček neroztočí, ale zastaví se a místo toho klouže po kolejnici. Dveře by se začaly hůře otevírat, protože odpor by byl větší. Vždyť váha dveří spočívá právě na velmi malé kontaktní ploše mezi válečkem a kolejnicí.
Zde je několik užitečných tipů pro konstruování jednodílných plastových válečků:
Výběr správného materiálu
Zatímco kluzné ložisko je navrženo tak, aby neslo zatížení působící ze strany hřídele a při pohybu generovalo co nejméně tepla při co nejmenším tření, u válečkových ložisek je situace poněkud odlišná. Jelikož ložisko nesedí "pohodlně" ve vrtání domečku, který v nejlepším případě podpírá polovinu obvodu ložiska, je pro váleček k dispozici pouze opěrný bod na dráze válečků. Výsledný povrchový tlak na vnějším průměru je vysoký. Vlastně nezáleží na tom, z jakého materiálu je váleček vyroben. Takzvaná „ "“ (Hertzova komprese)" dokáže v různé míře prakticky jakýkoli materiál dostat na kolena. Výsledkem je zploštění. Řešením jsou zde výztužná vlákna v plastu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h