Guľôčkové ložiská s plastovým povlakom

Guľôčkové ložiská s plastovým povlakom zaisťujú hladký chod a minimalizujú prevádzkový hluk. Plastový povlak chráni vodiacu koľajnicu a ďalšie prvky v systéme pred opotrebovaním. Hoci sa v priemysle už používajú rôzne materiály ako POM, PET, PA a TPE, igus sa spolieha na svoje vlastné plastové materiály s vysokým výkonom. V závislosti od produktu sa dajú použiť v oblastiach s vysokou teplotou až do +150 °C a majú viac než trojnásobnú životnosť oproti PA bandážam. Tieto produkty sú 100 % bezúdržbové, nákladovo efektívne a ideálne pre priemyselné použitie, najmä v chemickom a potravinárskom priemysle. Sú k dispozícii v rôznych prevedeniach, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám používateľov. Vysoko výkonné plasty iglidur ponúkajú rôzne vlastnosti, ktoré sa dajú flexibilne prispôsobiť individuálnym potrebám. Výhoda igus? Položte túto bandáž ako samostatný plastový krúžok na vaše existujúce guľôčkové ložisko a budete mať plne funkčné, plastom potiahnuté guľôčkové ložisko. Nenašli ste vhodný produkt? Kontaktujte našich odborníkov, ktorí vám poskytnú individuálne poradenstvo, alebo použite službu špeciálnych častí.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie