Vhodné pro vysoké teploty

kluzná ložiska iglidur AC500
Tech up
  • Materiál odolný proti opotřebení pro potravinářský průmysl
  • Vhodný pro vysoké provozní teploty
  • V souladu s předpisy FDA a EU10/2011
  • Velmi dobrá optická detekovatelnost
Cost down
  • Bezúdržbovost snižuje náklady na maziva a údržbu.
  • iglidur® AC500 dosahuje v mnoha aplikacích lepších výsledků opotřebení než igldiur A500.
  • Výhodnější než srovnatelná řešení z nerezové oceli
Důkaz
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Trvalá udržitelnost

Nepřetržité provozní zatížení a bezproblémové čištění

Lahvovací stroj s kluznými ložisky z materiálu iglidur odolnými proti opotřebení

Náš odborník vysvětluje výhody kluzných ložisek iglidur® AC500.

Konzultace týkající se igliduru AC500

Vzorkovnice – kluzná ložiska iglidur

iglidur vylepšuje vzorkovnici se šablonami a katalogem kluzných ložisek

Co je to iglidur?

Detailní pohled na kluzná ložiska iglidur

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie