Změna jazyka :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (neprovozní) | Max. množství částic (0,5 mikronu) m³ | Max. částice (0,5 mikronu) f³ | výrobky igus, které splňují normu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Energetické řetězy, kabely, vlnité trubky, pneumatické hadice | ||
| 2 | N/A | N/A | viz výše | ||
| 3 | 1 | 35 | viz výše + lineární průvodce | ||
| 4 | 10 | 352 | viz výše | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | viz výše |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | viz výše | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9,967 | viz výše |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | viz výše |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | viz výše |

V rámci systému sledování stavu i.Sense z chytrých plastů lze všechna data ze zařízení i.Sense Wonderbox analyzovat také v modulu rozváděče i.Cee. Ty pak lze využít k digitálnímu řízení celého systému pro správu alarmů a eskalací.
Modul i.Cee nabízí také četné možnosti integrace do konceptů prediktivní údržby. Od řízení preventivního servisu, které plánuje pravidelnou údržbu v závislosti na využití, až po řízení poruch nezávislé na místě, které okamžitě hlásí všechny nepředvídané změny prostřednictvím různých mobilních kanálů. Všechny informace jsou agregovány v moderním přístrojovém panelu, a to online nebo offline v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka.

Odlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
V této bezplatné bílé knize se dozvíte
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h