Změna jazyka :
Model GS 800 byl do rodiny obráběcích center Alzmetall zařazen v roce 2001. Okamžitě zaznamenalo úspěch a v roce 2002 bylo oceněno německou spolkovou cenou za inovaci pro své četné inovativní konstrukční prvky. V roce 2005 následoval model GS 1000, který znamenal rozšíření ve dvou ohledech. Zaprvé se zvětšil obráběcí prostor na 1 070 mm v ose A a zadruhé je na výběr přímý pohon s momentovou technologií nebo konvenční servopohon pro obě rotační osy. Obě verze byly uživateli po celém světě velmi dobře přijaty a u společnosti Alzmetall se staly bestsellery.
V září 2006 byla řada GS rozšířena směrem dolů. Model GS 650 byl vyvinut speciálně pro uživatele, kteří požadují přesnost a výkon, které nemohou splnit běžné rámové konstrukce. Poprvé byla představena na veletrhu AMB ve Stuttgartu na podzim 2006. Stroj je koncipován jako skutečný portálový systém a na rozdíl od GS 800 a GS 1000 je nabízen výhradně v osách A a C s vysoce dynamickými a bezúdržbovými momentovými pohony. Vysoká přesnost (Tp=0,007) a vysoké rychlosti obrábění jsou ideální pro použití v kusové i sériové výrobě, při výrobě nástrojů a forem i v obecném strojírenství.
Kromě 5osé simultánní verze je k dispozici také 3osá verze s pevným stolem a volitelná 4. osa s protikusem.
Integrace do automatizovaných výrobních systémů je možná jak pomocí lineárního robotického řešení - stroj lze plně zvednout shora jeřábem -, tak i pomocí paletového zásobníku nebo kloubového robota pro nakládání zepředu, např. s nulovým upínacím systémem.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00