Změna jazyka :

Brožura o ozubených kolech
Přehled našeho sortimentu v katalogu
Ozubená kola vyrobená z tribologicky optimalizovaných vysoce výkonných plastů iglidur mají výrazně delší životnost než kola z běžně dostupných plastů. Díky vyladěným přísadám výztužných materiálů a pevným mazivům nevyžadují dodatečné mazání. Naše plastová ozubená kola lze použít v různých aplikacích.
V našem obchodě s ozubenými koly máte možnost zakoupit různé typy plastových ozubených kol bez minimálního objednacího množství. Najdete zde čelní ozubená kola, ozubená soukolí, kuželová ozubená kola a úhlové převodovky.
Ozubená kola z vysoce výkonných plastů iglidur umožňují bezmazné a bezúdržbové použití.
Díky speciální kombinaci základních polymerů, vláken, plnidel a pevných maziv jsou extrémně odolné proti opotřebení. Naše převody se již úspěšně osvědčily v řadě aplikací.
Materiály iglidur jsou testovány v naší vlastní zkušební laboratoři.
V souladu s parametry vaší aplikace vám nezávazně a zdarma poradíme, jaký materiál a výrobní a nástrojovou technologii potřebujete k výrobě vašeho individuálního ozubeného kola (ozubené součásti).
Na objednávky u společnosti igus se nevztahuje žádné minimální objednací množství.
Naše knihovna CAD usnadňuje práci všem konstruktérům.
Zde si můžete vytvořit modely CAD našich převodovek/regálů, stáhnout si je v různých formátech souborů a dokonce je importovat přímo do svého programu CAD.
Registrace není nutná.

Od jednoho dílu až po několik milionů

Převody iglidur® prokázaly své kvality v různých převodovkách a prošly také testy v realistických podmínkách ve zkušební laboratoři igus. Mimo jiné zde elektricky měříme a vyhodnocujeme kolísání momentu, efektivitu a vůli převodovek s polymerovými převody. Získané empirické hodnoty umožňují průběžnou optimalizaci našich ozubených kol a jejich použití v nepřetržitých aplikacích náročných na opotřebení.
Ozubená kola iglidur® se vyznačují zvláštní odolností proti opotřebení při používání. Díky speciálnímu materiálovému složení ze základních polymerů, vláken, plniv a pevných maziv mají velmi nízké opotřebení a nevyžadují další maziva. To prodlužuje intervaly údržby a snižuje počet drahých minut odstávek.
Co je to ozubené kolo?
Ozubené kolo je kruhová součástka s rovnoměrně rozmístěnými zuby po obvodu. Slouží k přenosu sil mezi dvěma rotujícími převody nebo mezi převodem a převodovým stojanem. V závislosti na aplikaci se používají další typy.
Jaké typy převodů jsou k dispozici?
Nejběžnější typy převodů/komponentů převodovky jsou:
Různé typy ozubených kol a ozubení se často vzájemně kombinují, aby bylo možné realizovat určité sekvence pohybů.
Kdy do sebe ozubená kola zapadají?
Aby převody umožňovaly snadný pohyb, je důležité, aby do sebe zuby zapadaly. Je tedy nutné, aby zuby převodů měly stejnou velikost, a tím pádem i stejný modul. To platí pro všechny součásti ozubených kol, např. také pro ozubená kola, kuželová kola atd.
Jaký je modul ozubeného kola?
Modul udává velikost převodu. Modul se vypočte vydělením průměru kruhové rozteče počtem zubů (m = d/z).
Je nutné poznamenat, že lze kombinovat pouze převody se stejným modulem.
Jak dlouho převod vydrží?
Životnost převodu závisí na různých faktorech. Na jedné straně jsou to specifikace (např. modul nebo počet zubů) převodu, na straně druhé použití převodu (např. teplota aplikace, moment nebo rychlost). Pokud chcete dopředu vědět, jak dlouho převod ve vaší aplikaci vydrží, vyplňte náš formulář pro bezplatný výpočet životnosti.
Vyzkoušejte to hned teď
Jak se vyrábějí ozubená kola z vysoce výkonných polymerů iglidur®?
Společnost igus používá k výrobě převodů tři postupy:
V závislosti na vaší poptávce vám zdarma a nezávazně poradíme s výrobou, abychom společně s vámi našli nejhospodárnější řešení.
Jak se testují převody iglidur®?
V naší zkušební laboratoři máme zkušební zařízení, na kterých testujeme naše převody z různých materiálů iglidur® v různých scénářích. Rádi vám také dodáme vzorky pro vaše testy související s aplikacemi.
Jaké je minimální množství objednávky?
Na naše převody se nevztahuje žádné minimální objednací množství. Můžete poptat a objednat bez minimálního množství.
Lze mazat převody iglidur®?
Externí mazání převodů není vyžadováno. Všechny použité materiály jsou tribologicky optimalizované a navržené pro suchý provoz. Pokud je však chcete mazat, můžete použít maziva bez obsahu silikonu.
Potřebuji speciální typ, je to možné?
Ano, výroba speciálních geometrií je možná a proveditelná pro všechna množství díky naší široké škále výrobních procesů. Rádi vám individuálně poradíme ohledně speciální geometrie a vhodného materiálu. Zde si můžete vyžádat výbavu na míru.
Jaké výhody nabízejí převody iglidur® ?
Převody iglidur® nevyžadují externí mazání a jsou tudíž bezúdržbové. Kromě toho můžete využít dlouhé životnosti našich převodů, která je dána odolností proti opotřebení díky složení našich materiálů iglidur®. V porovnání s kovovými převody jsou plastové převody tiché a mají optimální vlastnosti pro nouzový chod. Výsledkem tribologické optimalizace materiálů je také nízký koeficient tření.
Kdy je třeba vyměnit převodovku?
Jakmile již není možný přenos síly v důsledku opotřebení převodu. Geometrickými úpravami, jako je modul, počet zubů nebo volba správného materiálu, lze prodloužit životnost ozubených kol.
Jaké jsou dostupné oblasti použití?
Převody iglidur® se používají ve všech odvětvích. V závislosti na oblasti použití nabízíme speciální materiály, které např. splňují požadavky FDA nebo určité požární normy (např. v automobilovém průmyslu) nebo podobná kritéria.

Technicky nahoru a náklady dolů nyní
Plastová ozubená kola jsou cenově výhodná, nevyžadují externí maziva a jsou bezúdržbová.
Na rozdíl od kovových ozubených kol obsahují naše plastová kola pevná maziva, která snižují tření.
Kromě toho některé výplně poskytují další
zlepšení mechanických vlastností.
Přehled výhod
Pokud hledáte vysoce kvalitní převodovky, které byly vyvinuty speciálně pro vaše automatizační procesy, jsou naše převodovky drygear z vysoce výkonného plastu ideálním řešením. Tyto převodovky obsahují plastová ozubená kola odolná proti opotřebení, která zajišťují přesný a spolehlivý výkon.
Všechny plastové převodovky igus jsou modulární; lze je podle potřeby rozšiřovat a integrovat do stávajících systémů.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h