Změna jazyka :

Podíl elektronických a elektromechanických součástí ve vozidlech již několik let neustále roste. Tento vývoj podporuje zvyšující se komfort a rostoucí požadavky na bezpečnost. Elektroinstalace, která je zodpovědná za napájení všech těchto komponent, je proto v mnoha automobilech hned po motoru druhou nejtěžší součástí. Velkou část prvků, které je třeba napájet a signalizovat, tvoří akční členy. Tyto malé jednotky převádějí elektrické signály a impulsy na mechanické pohyby a odpovídají například za ovládání škrticí klapky (škrticích klapek) při zrychlování, automatické zavírání zadních dveří a dveří nebo za pohyb a polohování sedadla. Oblasti použití jsou rozmanité a aktuátory lze nalézt ve všech částech vozidla.

K přenosu pohybu a síly se používají ozubená kola s většinou složitou geometrií. Pro zvýšení účinnosti pohonů a minimalizaci hluku nabízí igus® od roku 2020 také ozubená kola a převodové prvky ze známých a tribologicky optimalizovaných materiálů iglidur® speciálně testovaných v laboratoři igus®.
Díky inovativnímu složení vysoce výkonných plastů iglidur® dosahujeme hladšího chodu, nižšího točivého momentu, a tím i nižší spotřeby energie v pohonné jednotce s lepšími vlastnostmi materiálu.
Cílem je eliminovat maziva používaná při montáži. Mělo by se předejít poruchám způsobeným chybějícím, nesprávně dávkovaným nebo vytékajícím plastickým mazivem. Výrobní proces pohonu je zjednodušen a nákladově efektivnější.
V závislosti na parametrech, které převažují ve vaší aplikaci, vám poradíme, jaký materiál a nástrojovou technologii zvolit, abyste mohli své individuální ozubené kolo (ozubenou součást) spolehlivě vstřikovat. Zvláštní pozornost věnujeme dosažení požadované kvality ozubení, protože tato geometrická vlastnost vedle vlastností materiálu určuje kvalitu pohonu, zejména z hlediska akustiky.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00